The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • WE061T

Variateur poussoir Essensya pour lampes économiques Titane WE061T

EAN
3250617109611
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Variateur poussoir Essensya pour lampes économiques Titane

WE061T

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Titane
  • Code RAL
    9006
  • Maté­riau
    Poly­car­bo­nate (PC)
Dimen­sions
  • Hauteur
    70 mm
  • Largeur
    70 mm
  • Profon­deur
    35 mm
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Varia­teur
Puis­sance
  • P max. avec lampes à incan­des­cence
    20 - 275 W
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -10 - 35 °C
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    Mini 2x 1 mm² - maxi 2x 2.5 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    1.5 - 2.5 mm²
Capa­cité
  • Nombre de modules
    2

Documents

  • Image produit

    Image WE061T | Hager France

    Image produit WE061T

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit WE061T | Hager France

    Hager Fiche technique du produit WE061T

    Variateur poussoir Essensya pour lampes économiques Titane

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice WE060_WE061 | Hager France

    Notice WE060_WE061

    Guide d'installation en-GB, de-DE 2014-10-08

    PDF
    1,96 MB
    Image Notice variateur rotatif essensya | Hager France

    Notice variateur rotatif essensya

    notice d'instruction pour WE061

    PDF
    1,97 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

    DOCX
    211,60 kB
    Image Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2023-12-05

    PDF
    198,52 kB
  • Brochure

    Image Brochure Les Solutions murales | Hager France

    Brochure Les Solutions murales

    gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea

    PDF
    7,11 MB
  • Outils

    Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    URL
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025