Interrupteur automatique InfraRouge Essensya 3 fils Titane WE051T
EAN
3250617107525
Conditionnement
1 pièce
Ce produit n'est plus en vente
Caractéristiques techniques
Détection
-
Angle de détection180 - 180
-
Type de capteurDétecteur de mouvement
Paramétrage
-
Plage de temporisation1 S - 30 Min
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Dimensions
-
Largeur45 mm
Matières
-
CouleurTitane
-
MatièrePolycarbonate (PC)
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Installation, montage
-
MontageEncastré
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
-
Brochures techniques
-
Promotional
-
Catalogue
Plus de documentation