Double InterBP Duo essensya double va-et-vient ou double poussoir titane WE044T
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
MontageEncastré
-
Nombre de touches2
-
Type de bouton poussoirPoussoir simple
-
CouleurTitane
-
FinitionSatiné
-
MatièrePolycarbonate (PC)
-
Traitement de surfaceLaqué
-
Type de connection/priseQuickConnect
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Indice de protection IPIP21
-
Température de service-10 - 35 °C
-
InscriptionSans inscription
-
Type de raccordementAvec borne Sanvis
-
Produit compatible avecessensya
-
Gammes compatiblesHager essensya
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochures techniques & CCTP
Appareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX211,60 kBAppareillage mural essensya - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2023-12-05
PDF198,52 kB -
Catalogue
Catalogue - Appareillage mural
gallery, essensya, cubyko, ateha, 1930
PDF21,73 MB -
Liste des prix
Référentiel prix - Appareillage mural
essensya
PDF275,61 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-07-13
PDF80,41 kBDéclaration de conformité International 2021-10-28
PDF79,78 kB