The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Connexion
    • Borniers
    • VZ455
    EAN
    3250616664555
    Conditionnement
    20 Pièces
    • Borniers
    • Coffrets vector
    • Acces­soires et connec­tions
    • Voir plus

    Barrette de repiquage isolée VZ455

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Barrette de repiquage isolée

    VZ455

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      63 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      1
    Matière
    • Couleur
      Bleu
    • Code RAL
      5012
    Dimen­sions
    • Largeur
      17 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    Déclaration REACH VZ455
    PDF
    Rapport RoHS VZ455
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image VZ455 | Hager France

      Image produit VZ455

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VZ455 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit VZ455

      Cage,Volta,N-cage additif,profilé Montage sur rail DIN

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KN14P - Bornier phase sanvis 11x4mm2 + 3x25mm2
      KN14P
      Bornier phase sanvis 11x4mm2 + 3x25mm2
      Prix
      19,85 €
      HT/ Pièce *
      19,85 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      KN14N - Bornier neutre sanvis 11x4mm2 + 3x25mm2, 63A
      KN14N
      Bornier neutre sanvis 11x4mm2 + 3x25mm2
      Prix
      19,85 €
      HT/ Pièce *
      19,85 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      KN18P - Bornier phase sanvis 14x4mm2 + 4x25mm2
      KN18P
      Bornier phase sanvis 14x4mm2 + 4x25mm2
      Prix
      34,32 €
      HT/ Pièce *
      34,32 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      VZ711 - Support bornier Sanvis Volta,Vector,Gala
      VZ711
      Support bornier Sanvis Volta, Vector, Gala
      Prix
      6,88 €
      HT/ Pièce *
      6,88 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      KN06E - Bornier terre sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2
      KN06E
      Bornier terre sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2
      Prix
      15,38 €
      HT/ Pièce *
      15,38 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026