The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • VE109B

Coffret sécurité Vector IP55 IK07 cl.II équipé p chaufferie 8+2 mod h210xl237mm VE109B

EAN
3250616459557
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Coffret sécurité Vector IP55 IK07 cl.II équipé p chaufferie 8+2 mod h210xl237mm

VE109B

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soires pour bloc de jonc­tion 2 produit(s) disponible(s)
  • Presse-­étoupe 2 produit(s) disponible(s)
  • Module de distri­bu­tion pour bornes 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soires pour bloc de jonc­tion
  • Presse-­étoupe
  • Module de distri­bu­tion pour bornes
  • VZ744

    Adaptateur

    9,25 € HT  / Pièce*
  • VZ711

    Support bornier Sanvis Volta, Vector, Gala

    6,64 € HT  / Pièce*
  • VZ758

    Passe-câble Vector pour réduction du degré de protection à IP54

    23,48 € HT  / Pièce*
  • VZ754

    Manchons d'accouplement Vector IP55, ensemble: 10 pièce

    23,81 € HT  / Pièce*
  • KJ01B

    Répartiteur à barrettes étagé 80A, 4 pole 1x 2, 5-16 ²/8x 1, 5-10² par pole

    0,00 € HT  / *

Caractéristiques techniques

Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
  • Montage sur
    En saillie
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    63 A
Equi­pe­ment
  • Nombre de rails
    1
  • Nombre de rangées
    1
  • Avec ferme­ture
    Non
  • Plaque de montage incluse
    Non
Capa­cité
  • Nombre de modules
    10
Dimen­sions
  • Hauteur
    210 mm
  • Largeur
    237 mm
  • Profon­deur
    114 mm
  • Profon­deur de montage
    0
  • Largeur en modules
    10
Couver­cle, porte
  • Nombre de portes
    1
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Oui
Matière
  • Maté­riau
    Plas­tique
  • Code RAL
    3000
  • Couleur
    Rouge feu
  • Résis­tant au rayon­ne­ment ultra-­violet
    Non
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion
    Classe II
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP55
  • Type de verrouillage
    Loquet

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2022-09-20
PDF
343,24 kB
Hager déclaration REACH VE109B
PDF

Documents

  • Image produit

    Image VE109B | Hager France

    Image produit VE109B

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit VE109B | Hager France

    Hager Fiche technique du produit VE109B

    Coffret sécurité Vector IP55 IK07 cl.II équipé p chaufferie 8+2 mod h210xl237mm

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice coffret Vector coup de poing | Hager France

    Notice coffret Vector coup de poing

    Guide d'installation fr-FR 2020-01-01

    PDF
    68,03 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025