The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • VE105D

Coffret sécurité équipé série vector VE105D

EAN
3250616459540
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Coffret sécurité équipé série vector

VE105D

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    En saillie
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Capa­cité
  • Nombre de modules
    6
Dimen­sions
  • Profon­deur
    113 mm
  • Profon­deur interne
    150 mm
  • Hauteur
    190 mm
  • Largeur
    165 mm
  • Largeur en modules
    6
Couver­cle, porte
  • Cade­nas­sable
    Non
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Oui
Matière
  • Code RAL
    3000
  • Couleur
    Rouge feu
  • Maté­riau
    Plas­tique
Equi­pe­ment
  • Nombre de rangées
    1
  • Nombre de rails
    1
  • Avec trans­for­ma­teur pour sonnerie
    Non
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP55
  • Classe de protec­tion
    Classe II

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2022-09-20
PDF
343,24 kB

Documents

  • Image produit

    Image VE105D | Hager France

    Image produit VE105D

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit VE105D | Hager France

    Hager Fiche technique du produit VE105D

    Coffret sécurité équipé série vector

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice coffret Vector coup de poing | Hager France

    Notice coffret Vector coup de poing

    Guide d'installation fr-FR 2020-01-01

    PDF
    68,03 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025