The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • VB18A

Coffret saillie vega 18 modules 1 rangée sans porte VB18A

EAN
3250616421127
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Fin de commercialisation

Produits de suivi :

VB118A

Coffret saillie vega 18 modules 1 rangée sans porte

VB18A

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble 1 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires pour bloc de jonc­tion 2 produit(s) disponible(s)
  • Pochette / support docu­ments 1 produit(s) disponible(s)
  • Produit de nettoyage 1 produit(s) disponible(s)
  • Bande de couver­ture 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble
  • Acces­soires pour bloc de jonc­tion
  • Pochette / support docu­ments
  • Produit de nettoyage
  • Bande de couver­ture
  • FZ401

    Jeu de bouchons pour entrée de câbles FZ402 pour armoires IP54 Univers

    35,97 € HT  / Pièce*
  • VZ710

    Support bornier Sanvis VB, FD

    0,00 € HT  / *
  • VZ709

    Traverse de répartition 3P+N 63A pour vega

    0,00 € HT  / *
  • GZ06A

    Jeu de 10 pochettes à plan A5 transparentes

    94,40 € HT  / Pièce*
  • VZ404

    Détergent , volta, pour surfaces plastique

    89,54 € HT  / Pièce*
  • P031F

    Obturateur à clips 1/2 module

    0,00 € HT  / *
  • P032F

    Obturateur à clips 1 module

    0,00 € HT  / *

Caractéristiques techniques

Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    En saillie
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    63 A
Equi­pe­ment
  • Nombre de rangées
    1
  • Plaque de montage incluse
    Oui
Capa­cité
  • Nombre de modules
    18
Dimen­sions
  • Hauteur
    300 mm
  • Largeur
    370 mm
  • Profon­deur
    135 mm
Couver­cle, porte
  • Nombre de portes
    0
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
Matière
  • Maté­riau
    Plas­tique
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion
    Classe II
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP30
  • Type de verrouillage
    Sans serrure
  • Test au fil incan­des­cent
    750 °C

Documents

  • Image produit

    Image VB18A | Hager France

    Image produit VB18A

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit VB18A | Hager France

    Hager Fiche technique du produit VB18A

    Coffret saillie vega 18 modules 1 rangée sans porte

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice coffret Vega | Hager France

    Notice coffret Vega

    Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    323,59 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025