The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Enve­loppes de distri­bu­tion jusqu'à 630 A
    • Kits d'équi­pe­ment univers pour appa­reils de distri­bu­tion
    • UK22LH1
    L'unité d'équipement pour boitiers moulés h3+ P250 Hager UK22LH1 pour les armoires électriques univers, avec une hauteur de 300mm et une largeur de 500mm, est conçu pour une installation électrique optimisée. Il permet le montage de deux boitiers moulés sans différentiel. Idéal pour les tableaux électriques dans les résidences ou les bâtiments tertiaires, ce kit est parfait pour organiser efficacement l'espace et faciliter le câblage.
    EAN
    3250616211360
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
    • Kits d'équi­pe­ment univers pour appa­reils de distri­bu­tion

    Unité d'équipement 2 boitiers moulés h3+ P250 H300xL500mm pour univers UK22LH1

    Prix
    264,54 €
    HT/ Pièce *
    264,54 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Unité d'équipement 2 boitiers moulés h3+ P250 H300xL500mm pour univers

    UK22LH1

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      300 mm
    • Largeur
      500 mm
    • Profon­deur
      110 mm
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      250 A
    Eléments fournis
    • Avec couvercle
      Oui
    Matière
    • Code RAL
      9010

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Déclaration REACH UK22LH1
    PDF
    Rapport RoHS UK22LH1
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UK22LH1 | Hager France

      Image produit UK22LH1

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit UK22LH1 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit UK22LH1

      Kit,universN,300x500mm,pour 2 Disj. H3+ P250

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2018-09-25 | Hager France

      Mode d'emploi International 2018-09-25

      PDF
      4,12 MB
    • Brochure

      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06

      PDF
      741,92 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UZ04Z2 - Jeu 4 équerres Univers, profondeur 205mm pour platine perforée
      UZ04Z2
      Jeu 4 équerres Univers, profondeur 205mm pour platine perforée
      Prix
      51,82 €
      HT/ Pièce *
      51,82 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      UT50C - Couvercle vertical pour bracelet UT50B fixation à clip long 2m
      UT50C
      Couvercle vertical pour bracelet UT50B fixation à clip long 2m
      Prix
      41,04 €
      HT/ Pièce *
      41,04 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      UZ00A5 - Support de montage plastron Univers (gauche + droit)
      UZ00A5
      Support de montage plastron Univers (gauche + droit)
      Prix
      13,17 €
      HT/ Pièce *
      13,17 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      UZ01V1 - Accessoires de montage bracelet guide fil pour séries vega orion univers quadro
      UZ01V1
      Jeu de 20 supports de fixation UniversN p. bracelet guide fil, pour rail 35x15mm
      Prix
      56,01 €
      HT/ Pièce *
      56,01 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      UZ25V1 - Jeu 20 bracelets guide fil grande section pour séries vega orion univers quadro
      UZ25V1
      Jeu de 20 bracelets guide fil, UniversN, grande section
      Prix
      101,10 €
      HT/ Pièce *
      101,10 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026