The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • UK21BL2

Kit,universN,300x250mm,pour MCCB h250A UK21BL2

EAN
3250616211025
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

UK21LH1

Kit,universN,300x250mm,pour MCCB h250A

UK21BL2

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Système de repé­rage 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Système de repé­rage
  • JE001

    Bande de marquage 10modules Quadro4-Quadro5-Quadro+ acces circulation de filerie

    10,10 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    300 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Profon­deur
    125 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre de rails
    0
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    250 A
Eléments fournis
  • Avec couvercle
    Oui
Matière
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH UK21BL2
PDF
Hager Rapport RoHS UK21BL2
PDF

Documents

  • Image produit

    Image UK21BL2 | Hager France

    Image produit UK21BL2

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit UK21BL2 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit UK21BL2

    Kit,universN,300x250mm,pour MCCB h250A

    PDF
  • Guide d'installation

    Image MA für UK21BL2, UK31BL3 | Hager France

    MA für UK21BL2, UK31BL3

    Guide d'installation International 2010-03-08

    PDF
    941,59 kB
  • Brochure

    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Installation puissance surveillée

    PDF
    10,28 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-20 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-20 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Plus de documentation

Pièce de rechange

Voir plus
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025