Plastron plein d'extrémité Univers 2 travées h 450 mm l 500mm UD32F1

EAN
3250616141704
Conditionnement
1 Pièce
191,39 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Accessoires de montage 3 produit(s) disponible(s)
  • Guide-câble pour boîtiers / armoires 3 produit(s) disponible(s)
  • Rail de montage 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    450 mm
  • Largeur
    500 mm
  • Profondeur
    110 mm
Equipement
  • Fermé
    Oui
Matière
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
  • Matière
    Plastique

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024