MCB équipment, quadro.system, 200x600 mm 36 modules UC208

EAN
3250616112537
Conditionnement
1 Pièce
Prix
109,41 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Système de repérage 1 produit(s) disponible(s)
  • Charnière pour systèmes de distribution 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    200 mm
  • Largeur
    800 mm
  • Profondeur
    10 mm
Equipement
  • Nombre rangées
    1
Capacité
  • Nombre de modules
    36

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024