Passerelle KNX-DALI 2 Secure, 2 Sorties, 4 modules TYFS672D

EAN
3250610050231
Conditionnement
1 Pièce
1 050,00 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    4
  • AT_MaxNumberDevicesChannel
    64
Equipement
  • Serveur web
    Non
  • Nombre de canaux
    2
Tension
  • Tension de service
    110 - 240 V
  • Type de tension d'alimentation
    DC
Connectivité
  • Exécution interface de système/média-gateway de système bus
    Interface système d'éclairage/DALI
Réglages
  • Modes de configuration supportés
    ETS
Puissance
  • Puissance consommée VA
    6 VA
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Commandes et indicateurs
  • Avec affichage LED
    Oui

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024