Module 4 sorties KNX/DALI Broadcast TXA664D

EAN
3250618502428
Conditionnement
1 pièce
Prix
684,92 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Tension Electrique
  • Tension de service par bus
    21 - 32 V
  • Tension d'alimentation du système
    30 V DC Via le bus
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 45 °C
Equipement
  • Nombre de sorties
    4
  • Type de variateur
    Actionneur de variation
Capacité
  • Nombre de modules
    6
Puissance
  • Puissance du variateur
    1 - 3 W
Connectivité
  • Système bus radio-KNX
    Non
  • Type de connection / prise
    QuickConnect
Paramétrage
  • Modes de configuration supportés
    ETS, easy
Textes
  • Fusible
    Protégé contre les courts-circuits et les surcharges
  • Principe de variation
    Reconnaissance de charge automatique, Par pilotage de ballasts via bus DALI en broadcast
  • Function
    Fonction d'apprentissage activable via le bus pour le Fonctionnement optimisé des lampes fluocompactes et à LED
  • Type de raccordement
    Avec bornes enfichables QuickConnect
  • Marquage
    Porte-étiquette de grande taille
  • Protection
    Oui

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui

Documents

  • Image produit

    Image TXA664D | Hager France

    Image produit TXA664D

  • Guide d'installation

    Image Module 4 sorties DALI broadcast | Hager France

    Module 4 sorties DALI broadcast

    Guide d'installation en-GB 2017-03-17

    PDF
    3,29 MB
    Image Notice module 4 sorties DALI broadcast | Hager France

    Notice module 4 sorties DALI broadcast

    Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2017-03-17

    PDF
    5,80 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image Logiciel d'application ETS du TXA664D | Hager France

    Logiciel d'application ETS du TXA664D

    Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    493,62 kB
  • Guide d'application

    Image Descriptif d'application ETS-Easy du TXA664D | Hager France

    Descriptif d'application ETS-Easy du TXA664D

    Guide d'application en-GB 2020-02-11

    PDF
    2,44 MB
    Image Descriptif d'application ETS-Easy du TXA664D | Hager France

    Descriptif d'application ETS-Easy du TXA664D

    Guide d'application fr-FR 2019-12-20

    PDF
    2,40 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024