The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • TYC702E

Passerelle 2 entrées impulsions-KNX ETS TYC702E

EAN
3250616059870
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Ce produit n'est plus en vente
Il est remplacé par la référence : TXE773
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter

Passerelle 2 entrées impulsions-KNX ETS

TYC702E

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension d'en­trée
    24 - 24 V
Courant élec­trique
  • Nombre de circuits d'en­trée
    2
Dimen­sions
  • Largeur
    40 mm
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP65
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Rail DIN, En saillie
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -20 - 55 °C

Documents

  • Image produit

    Image TYC702E | Hager France

    Image produit TYC702E

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit TYC702E | Hager France

    Hager Fiche technique du produit TYC702E

    Passerelle 2 entrées impulsions-KNX ETS

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Passerelle impulsions KNX | Hager France

    Passerelle impulsions KNX

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2013-03-06

    PDF
    539,06 kB
  • Base de données des produits KNX

    Image Logiciel d'application ETS du TYC702E | Hager France

    Logiciel d'application ETS du TYC702E

    Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25

    VD4
    26,19 kB
    Image Logiciel d'application ETS du TYC702E | Hager France

    Logiciel d'application ETS du TYC702E

    Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    39,26 kB
  • Guide d'application

    Image Description d'application ETS TYC701E_TYC702E | Hager France

    Description d'application ETS TYC701E_TYC702E

    Guide d'application en-GB 2013-06-07

    PDF
    766,88 kB
    Image Description d'application ETS TYC701E_TYC702E | Hager France

    Description d'application ETS TYC701E_TYC702E

    Guide d'application fr-FR 2013-06-07

    PDF
    761,32 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025