The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • TYC701E

Passerelle 1 entrée impulsions-KNX ETS TYC701E

EAN
3250616059887
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Fin de commercialisation

Produits de suivi :

TXE771

Passerelle 1 entrée impulsions-KNX ETS

TYC701E

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension d'en­trée
    24 - 24 V
Courant élec­trique
  • Nombre de circuits d'en­trée
    1
Dimen­sions
  • Largeur
    40 mm
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP65
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Rail DIN, En saillie
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -20 - 55 °C

Documents

  • Image produit

    Image TYC701E | Hager France

    Image produit TYC701E

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit TYC701E | Hager France

    Hager Fiche technique du produit TYC701E

    Passerelle 1 entrée impulsions-KNX ETS

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Passerelle impulsions KNX | Hager France

    Passerelle impulsions KNX

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2013-03-06

    PDF
    539,06 kB
  • Base de données des produits KNX

    Image Logiciel d'application ETS du TYC701E | Hager France

    Logiciel d'application ETS du TYC701E

    Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25

    VD4
    26,89 kB
    Image Logiciel d'application ETS du TYC701E | Hager France

    Logiciel d'application ETS du TYC701E

    Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    39,36 kB
  • Guide d'application

    Image Description d'application ETS TYC701E_TYC702E | Hager France

    Description d'application ETS TYC701E_TYC702E

    Guide d'application en-GB 2013-06-07

    PDF
    766,88 kB
    Image Description d'application ETS TYC701E_TYC702E | Hager France

    Description d'application ETS TYC701E_TYC702E

    Guide d'application fr-FR 2013-06-07

    PDF
    761,32 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025