The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • TYA670D
    EAN
    3250617579520
    Conditionnement
    1 Pièce

    Passerelle KNX/EIB-DALI, 4 modules TYA670D

    Fin de commercialisation

    Produits de suivi :

    TYA670WD2

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Passerelle KNX/EIB-DALI, 4 modules

    TYA670D

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Equi­pe­ment
    • Serveur web
      Oui
    • Nombre de canaux
      1
    Tension
    • Tension de service
      240 - 240 V
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    Connec­ti­vité
    • Type d'in­ter­face Bus / passe­relle Media
      Inter­face système d'éclai­ra­ge/­DALI
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS
    Puis­sance
    • Puis­sance consommée VA
      0,15 VA
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP30
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      5 - 45 °C
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Avec affi­chage LED
      Oui
    Dimen­sions
    • Largeur
      72 mm
    • Profon­deur
      70 mm
    • Largeur en modules
      4
    Textes
    • Tension
      Comme maître DALI et alimen­ta­tion en tension pour appa­reils DALI
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TYA670D
    PDF
    Rapport RoHS TYA670D
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TYA670D | Hager France

      Image produit TYA670D

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TYA670D | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TYA670D

      Passerelle KNX/EIB-DALI

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Passerelle KNX DALI | Hager France

      Passerelle KNX DALI

      Guide d'installation en-GB, nl-NL, pl-PL 2015-03-10

      PDF
      1,16 MB
      Image Passerelle KNX DALI | Hager France

      Passerelle KNX DALI

      Guide d'installation fr-FR, de-DE 2015-03-10

      PDF
      1,27 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du TYA670D | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TYA670D

      Base de données des produits KNX de-DE 2020-01-01

      VD5
      5,95 MB
      Image Logiciel d'application ETS du TYA670D | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TYA670D

      Base de données des produits KNX en-GB, pl-PL 2020-01-01

      VD5
      10,41 MB
      Image Logiciel d'application ETS du TYA670D | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TYA670D

      Base de données des produits KNX fr-FR 2020-01-01

      VD5
      15,65 MB
      Image Logiciel d'application ETS du TYA670D | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TYA670D

      Base de données des produits KNX fr-FR 2020-01-01

      KNXPROD
      13,33 MB
      Image Logiciel d'application ETS du TYA670D | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TYA670D

      Base de données des produits KNX en-GB, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      8,95 MB
      Image Logiciel d'application ETS du TYA670D | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TYA670D

      Base de données des produits KNX de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      5,21 MB
    • Guide d'application

      Image Descriptif d'application ETS pour TYA670D | Hager France

      Descriptif d'application ETS pour TYA670D

      Application description ETS for TYA670D

      PDF
      4,53 MB
      Image PD_TYA670D__ETS_DALI-Gateway_FR.pdf | Hager France

      PD_TYA670D__ETS_DALI-Gateway_FR.pdf

      Descrpitif d'application ETS pour TYA670D

      PDF
      6,21 MB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026