The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • TXE530
    EAN
    3250615878977
    Conditionnement
    1 Pièce

    Station météo GPS KNX New Easy TXE530

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    TXE531

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Station météo GPS KNX New Easy

    TXE530

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    ST312
    ST312
    Transformateur de sécurité 25VA 230V-12 ou 24V
    232,06 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    TGA200
    TGA200
    Alimentation 24V DC 1A
    231,55 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    TXA114
    TXA114
    Alimentation 1x 30V DC KNX TBTS + 1x 24V DC
    530,09 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires pour système bus 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires pour système bus
    • TG354

      Petit support pour station Météorologique TG053

      93,94 € HT  / Pièce*
    • TG353

      Grand support pour station Météorologique TG053

      189,19 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS, easy
    Tension
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    • Tension auxi­liaire
      24 - 24 V
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -30 - 50 °C
    Textes
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Avec collier pour fixa­tion sur mât, Pour montage mural et sur mât
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à ressort pour alimen­ta­tion en tension
    Éclai­rage
    • Plage de mesure de lumi­no­sité
      0 - 150 000 lx

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TXE530
    PDF
    Rapport RoHS TXE530
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TXE530 | Hager France

      Image produit TXE530

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TXE530 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TXE530

      Station météo GPS KNX New Easy

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice TXE530 FR, NL | Hager France

      Notice TXE530 FR, NL

      Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2015-02-09

      PDF
      1,27 MB
      Image Notice d'instruction pour TXE530 - Station météorologique avec GPS (EN, 2014-12) | Hager France

      Notice d'instruction pour TXE530 - Station météorologique avec GPS (EN, 2014-12)

      Guide d'installation en-GB 2015-02-16

      PDF
      937,36 kB
      Image Notice d'instruction pour TXE530 - Station météorologique avec GPS (FR-NL, 2014-12) | Hager France

      Notice d'instruction pour TXE530 - Station météorologique avec GPS (FR-NL, 2014-12)

      Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2015-02-16

      PDF
      1,27 MB
    • Annexe produit

      Image Notice TXE530 EN | Hager France

      Notice TXE530 EN

      Annexe Produit en-GB 2019-01-16

      PDF
      3,25 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du TXE530 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TXE530

      Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      57,42 kB
    • Guide d'application

      Image Descriptif d'application ETS du TXE530 | Hager France

      Descriptif d'application ETS du TXE530

      Guide d'application en-GB 2015-03-25

      PDF
      3,44 MB
      Image Descriptif d'application ETS du TXE530 | Hager France

      Descriptif d'application ETS du TXE530

      Guide d'application fr-FR 2013-01-15

      PDF
      3,41 MB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026