TXA230B

Gestionnaire d énergie Kallysta KNX module de sortie esclave
EAN
3250616049161
Quantité
1
Prix*
417,07 € HT/pièce*
Architecture
Nombre de sorties6
Système busKNX
Mode de fixationclipsé
Tension
Tension d'alimentation du système30V DC via le bus + 230V AC
Puissance
P max. avec transfos électroniques0 W
Puissance consommée42 W
Puissance dissipée totale sous IN42 W
Gestion des ampoules incandescentes
P max. avec lampes à incandescence0 W
Connexion
Section de raccordement en câble rigidebornes 1 à 23 : 1,5 à 2,5mm² ; bornes 2 à 20 : 0,2 à 1,5mm²
Type de connexiondirect
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
Température de stockage-25/70 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
Description de fonction TX100 pour TXA230B 4561 kopdfDownload
Description d'application ETS pour TXA230B 2990 kopdfDownload
Plus de documentation
Outils et logiciels
Base de donnés ETS pour TXA230B 11 kovd2Download
Plus d'outils et logiciels

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020