The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • TXA226
    EAN
    3250616049611
    Conditionnement
    1 Pièce

    Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 24VDC 6A TXA226

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    TXA624D

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 24VDC 6A

    TXA226

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS, easy
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Equi­pe­ment
    • Avec inter­rup­teur pour commu­ta­tion manuelle
      Oui
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      6 A
    • Courant de commu­ta­tion max.
      6 A
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      0 - 45 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      0.75 - 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      0.75 - 2.5 mm²
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Puis­sance
    • Puis­sance d'em­ploi à 230 V en AC1
      1 380 W

    Documents

    • Image produit

      Image TXA226 | Hager France

      Image produit TXA226

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TXA226 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TXA226

      Module de sortie pour volets roulants ou stores à bannes pour 4 moteurs 24VDC 6A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Module 4 sorties volets roulants TXA225,  stores TXA226 4x6A 24V DC | Hager France

      Module 4 sorties volets roulants TXA225, stores TXA226 4x6A 24V DC

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      1,04 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Gestion des Façades - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Gestion des Façades - Fiche Prescription - CCTP

      Gestion des façades

      PDF
      342,96 kB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du TXA226 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TXA226

      Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      VD2
      347,23 kB
    • Guide d'application

      Image Description d'application TXA207-208-223-225-224-226-227-227_TXB202A | Hager France

      Description d'application TXA207-208-223-225-224-226-227-227_TXB202A

      Guide d'application fr-FR 2020-01-01

      PDF
      1,28 MB
    • Description fonctionnelle

      Image Description d'application TXA22x_TR221 | Hager France

      Description d'application TXA22x_TR221

      Description fonctionnelle en-GB 2020-01-01

      PDF
      1,07 MB
      Image Description d'application TXA22x_TR221 | Hager France

      Description d'application TXA22x_TR221

      Description fonctionnelle fr-FR 2020-01-01

      PDF
      1,13 MB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026