Kit de démonstation Easylink TXA101DEMO
EAN
3250618502404
Conditionnement
1 Pièce
Prix
1 408,24 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Equipement
-
Serveur webOui
Tension
-
Tension de service230 - 230 V
-
Tension de service par bus21 - 32 V
Connectivité
-
Exécution interface de système/média-gateway de système busInterfaces multiples
Réglages
-
Modes de configuration supportéseasy
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 45 °C
Commandes et indicateurs
-
Avec affichage LEDOui
Dimensions
-
Largeur41,50 mm
-
Profondeur10 mm
Textes
-
MarquageAvec porte-étiquette
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice pour DEMO Valise TXA101 TXA101C
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2019-02-15
PDF1,91 MB -
Outil
Server Software (TJA470, TJA670, TJA510(N), TJA665)
Outil International 2024-06-28
ZIP221,84 MBdomovea - access Server 5.2.1.zip
domovea/access Server 5.2.1.zip
ZIP218,79 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-06-22
PDF140,52 kB
Plus de documentation