The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • TX510
    EAN
    3250616045101
    Conditionnement
    1 Pièce

    Détecteur de présence KNX360° semi-encastré ou saillie KNX TX510

    Fin de commercialisation

    Produits similaires :

    TXD503, TXC513

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Détecteur de présence KNX360° semi-encastré ou saillie KNX

    TX510

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur d'ins­tal­la­tion
      4 - 4 m
    • Hauteur de montage recom­mandée
      2,5 - 3,5 m
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS, easy
    • Tempo­ri­sa­tion minimal
      30 s
    Fonc­tions
    • Max. tempo­ri­sa­tion
      60 min
    Connec­ti­vité
    • Avec système bus radio-KNX
      Non
    Tension
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    Eléments fournis
    • Raccor­de­ment bus incl.
      Oui
    Courant élec­trique
    • Consom­ma­tion de courant bus (trans­fert de données)
      12 mA
    Détec­tion
    • Angle de détec­tion
      360 - 360
    • Angle de détec­tion hori­zontal
      360 - 360
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      0 - 45 °C
    Matière
    • Maté­riau
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS), Poly­car­bo­nate (PC)
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9010
    Textes
    • Fonc­tion
      Fonc­tions de commu­ta­tion, de varia­tion, de commande de store, de trans­mis­sion de valeurs, de commande forcée, de scène, de chAuf­fage et de minu­te­rie, mode 2 canaux
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Pour montage en plafond en boîte d'en­cas­tre­ment ou pour cloison creuse de 60
    Distance de portée
    • Portée max. fron­tale
      7 m
    • Largeur de portée max.
      6 m

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TX510
    PDF
    Hager Rapport RoHS TX510
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TX510 | Hager France

      Image produit TX510

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TX510 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TX510

      Détecteur de présence KNX360° semi-encastré ou saillie KNX

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Detecteur de présence 2 canaux | Hager France

      Detecteur de présence 2 canaux

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-07-26

      PDF
      4,60 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Gestion des Eclairages - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Gestion des Eclairages - Fiche Prescription - CCTP

      pour la Gestion de l'éclairage

      PDF
      442,91 kB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du TX510 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TX510

      Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

      VD2
      89,46 kB
    • Guide d'application

      Image Description d'application TX510 | Hager France

      Description d'application TX510

      Guide d'application fr-FR 2020-01-01

      PDF
      385,10 kB
    • Description fonctionnelle

      Image Description d'application TX510 | Hager France

      Description d'application TX510

      Description fonctionnelle en-GB 2020-01-01

      PDF
      964,05 kB
      Image Description d'application TX510 | Hager France

      Description d'application TX510

      Description fonctionnelle fr-FR 2020-01-01

      PDF
      1,00 MB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026