Traducteur Tebis TS - Tebis Radio TX351
EAN
3250616043510
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Caractéristiques techniques
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP30
Matière
-
CouleurBlanc
Installation, montage
-
Montage surEn saillie
Conditions d'utilisation
-
Température de service0 - 45 °C
Dimensions
-
Profondeur26 mm
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit TX351
Traducteur Tebis TS - Tebis Radio
PDF -
Guide d'installation
Notice pour passerelle TR-TS TX351
Guide d'installation fr-FR 2020-01-01
PDF212,27 kB
Notice pour passerelle TR-TS TX351
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
PDF70,04 kB
Notice pour passerelle TR-TS TX351
Guide d'installation en-GB 2020-01-01
PDF209,51 kB
Plus de documentation