Kit double va et vient KNX radio • TRK152M | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat trouvé ""

            Menu
            • Produits
              • Voir toutes les catégories
              • Coffrets et armoires
                • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
                  • Coffrets gamma+ 13 et 18
                  • Goulotte gamma+ 13 et 18 pour GTL
                  • Coffrets de communication
                  • Coffrets mini vega et vega 12
                  • Coffrets volta
                  • Coffrets mini gamma
                  • Coffrets vector
                  • Accessoires et connections
                • Coffrets de distribution jusqu'à 160 A
                  • Coffrets vega
                  • Coffrets vega D
                • Enveloppes de distribution jusqu'à 630 A
                  • Armoires et coffrets à composer quadro4
                  • Armoires et coffrets monoblocs quadro5
                  • Systèmes d'équipement pour quadro4 et quadro5
                  • Systèmes de distribution pour quadro4 et quadro5
                  • Coffrets univers
                  • Armoires univers
                  • Kits d'équipement univers pour appareils de distribution
                  • Accessoires de câblage univers
                  • Coffrets et armoires étanches orion plus
                • Cellules de distribution jusqu'à 4 000 A
                  • Cellules et accessoires quadro evo
                  • Systèmes d'équipement pour quadro evo
                  • Systèmes de distribution pour quadro evo
                • Enveloppes de distribution extérieur jusqu'à 630A
                  • Armoire KVS pour l'extérieur et système de pose
                  • Portes pour armoire extérieur KVS
                  • Accessoires pour armoire extérieur KVS
                • Connexion
                  • Blocs de jonction
                  • Bornes de jonctions 95mm²
                  • Borniers
                  • Barrettes
                  • Etiquettes de repérage
                  • Bornes et accessoires
                  • Cavaliers raccordement pour jeu de barre
                  • Répartiteurs
                  • Barres de pontage
              • Appareillage de tête
                • Disjoncteurs de branchement différentiels
                  • Disjoncteurs de branchement différentiels
                • Sectionneur porte fusible
                  • Sectionneurs et cartouches
                • Disjoncteurs et interrupteurs de puissance
                  • Disjoncteurs ouverts et interrupteurs-sectionneurs hw+
                  • Accessoires hw+ pour disjoncteurs ouverts et interrupteurs-sectionneurs (ACB configuré)
                  • Accessoires hw+ pour disjoncteurs ouverts et interrupteurs-sectionneurs
                  • Disjoncteurs boîtier moulé
                  • Interrupteurs-sectionneurs boîtier moulé
                  • Accessoires pour disjoncteurs boîtier moulé
                • Relais différentiels et disjoncteurs moteur
                  • Relais différentiels et accessoires
                  • Disjoncteurs moteur et accessoires
                • Interrupteurs-sectionneurs et inverseurs de source
                  • Interrupteurs-sectionneurs
                  • Interrupteurs-sectionneurs avec fusibles
                  • Accessoires pour interrupteurs-sectionneurs
                  • Inverseurs de source manuels
                  • Inverseurs de source motorisés et/ou automatiques
                  • Accessoires pour inverseurs de source
              • Appareillages modulaires
                • Protection modulaire et accessoires
                  • Disjoncteurs modulaires habitat et tertiaire
                  • Interrupteurs différentiels
                  • Disjoncteurs différentiels
                  • Blocs différentiels
                  • Détecteur d'arcs dangereux AFDD
                  • Parafoudres
                • Puissance, commande et signalisation
                  • Interrupteurs, boutons-poussoirs et voyants LED
                  • Sonneries et ronfleurs
                  • Télérupteurs et auxiliaires
                  • Contacteurs J/N et contacteurs de puissance
                  • Prises modulaires, transformateurs et accessoires
                  • Variateurs d'éclairage
                  • Minuterie et relais
                  • Horloge analogique - numérique - KNX
                  • Interrupteur crépusculaire et accessoires
                  • Commutateurs, interrupteurs à clé et accessoires
                  • Interrupteurs modulaires à coupure visible ou apparente
                • Compteurs d'énergie et accessoires
                  • Compteurs d'énergie
                  • Compteurs multifonctions et accessoires
                  • Transformateurs de courant pour systèmes de jeux de barres omnibus et accessoires
                  • Voltmètres, ampèremètres et accessoires
                  • Commutateurs pour voltmètres et ampèremètres
              • Bornes de recharge
                • Bornes de recharge
                  • witty one
                  • witty plus
                  • witty pro
                  • witty start
                  • witty solar
                  • witty share
                  • witty park
                  • witty prise
                • Gestion de l'énergie pour bornes de recharge
                  • Gestionnaire d'énergie non connecté
                  • Gestionnaire d'énergie connecté
                • Accessoires et pièces détachées pour bornes de recharge
                  • Accessoires pour bornes de recharge
                  • Pièces détachées pour bornes de recharge
              • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
                • Gestion de l'énergie pour bornes de recharge
                  • Gestionnaire d'énergie non connecté
                  • Gestionnaire d'énergie connecté
                • Gestionnaire d'énergie flow
                  • witty solar
                  • Gestionnaire d'énergie flow
                  • Accessoires et pièces détachées flow
                  • witty start
                • Solution de monitoring des consommations multi-énergies (agardio.manager) et multi-sites (logiciel stream)
                  • Systèmes de supervision des consommations énergétiques
                  • Compteurs d'énergie compatibles agardio.manager
                  • Accessoires
                • Voltmètres et Ampèremètres
                  • Relais de contrôle
                  • Transformateurs de courant et accessoires
                  • Compteurs d'énergie électrique
                  • Voltmètre, ampèremètre et accessoires
                • Gestion du chauffage
                  • Chauffage Electrique
                  • Chauffage Eau-chaude
              • Appareillage mural
                • gallery
                  • Mécanismes
                  • Enjoliveurs
                  • Plaques
                  • Supports et boites saillie
                  • Goulottes
                  • Accessoires
                  • Antibactérien
                  • Packaging chantier
                • essensya
                  • Mécanismes
                  • Plaques
                  • Supports et boites saillie
                  • Accessoires
                  • Packaging chantiers
                • 1930
                  • Mécanismes
                  • Enjoliveurs
                  • Plaques
                  • Accessoires
                • cubyko
                  • cubyko - associable
                  • cubyko - complet en saillie
                  • cubyko - complet encastré
                  • cubyko leaf - complet en saillie
                • ateha
                  • ateha - associable
                  • ateha - complet
              • Cheminement de câbles
                • Moulures et plinthes
                  • Moulures ateha
                  • Supports appareillage ateha
                  • Appareillage associable ateha
                  • Plinthes SL
                  • Supports d'appareillage SL
                  • Accessoires plinthe LED
                  • Moulure d'angles
                • Goulottes de distribution
                  • Goulottes de distribution lifea
                  • Goulottes pour climatisation et pompes à chaleur
                  • Goulottes de distribution appareillables
                  • Chemin de câbles suspendu
                  • Goulottes résistantes au feu
                • Goulottes d'installation
                  • Goulottes d'installation GBD et GBA
                  • Supports d'appareillages pour goulottes GBD et GBA
                  • Goulottes encastrées BKIS
                  • Accessoires pour GBD et GBA
                • Caniveaux et boîtes de sol
                  • Boîtes de sol
                  • Goulottes acier
                  • Caniveaux de sol
                  • Passages de plancher
                  • Supports d'installation et appareillage
                • Colonnes et colonnettes
                  • Colonnes
                  • Colonettes
                • Nourrices
                  • Nourrices à équiper
                • Appareillage et boîtes de montage
                  • Appareillage gallery
                  • Boîtes de montage
                • Equipement des armoires
                  • Goulottes de câblage BA7
                  • Goulottes de câblage sans halogène
                  • Lyres de câblage flexibles
                  • Accessoires et outils
                  • Couvercles et jonctions
              • Détecteurs de mouvement et de présence
                • Détecteurs intérieurs et extérieurs
                  • Détecteurs plafond
                  • Détecteurs muraux
                • Projecteur à LED
                  • Projecteur avec capteur
                  • Projecteur sans capteur
                • Accessoires pour détecteurs de présence et de mouvement
                  • accessoires de montage
                  • commandes à distance
              • Gestion du bâtiment
                • Produits système KNX
                  • Passerelles de communication KNX
                  • Alimentations basse tension
                • Produits Radio Hager
                  • Solution coviva
                  • commandes et actionneurs Quicklink radio
                • Interfaces de visualisation et de commande pour installation KNX Hager
                  • Solution domovea
                • Actionneurs Hager pour installation dans un bâtiment connecté
                  • Actionneurs de commutation
                  • Variateur d'éclairage
                  • Actionneurs Dali
                  • Commande d'éclairage
                  • Actionneurs pour volets et stores
                  • Commande de chauffage
                • Produits d'entrée
                  • Appareillage mural intérieur
                  • Appareillage mural extérieur
                  • Thermostats
                  • Détecteurs de présence et mouvement
                  • Stations météorologiques
                  • Entrées binaires
                  • Horloges digitales
                  • Produits de mesure
                • Accessoires pour installation KNX
                  • Accessoires pour installation KNX
              • Interphones et carillons radio
                • Interphones radio
                  • Packs interphone radio
                  • Accessoires interphone radio
                • Carillons radio
                  • Packs interphone radio
              • Sécurité
                • Alarmes radio
                  • Alarme logisty alma
                  • Alarme sepio
                  • Piles et batteries
                • Détection incendie domestique
                  • Détecteur avertisseur autonome de fumée
                  • Détecteur avertisseur de fumée et de chaleur radio
            • Résidentiel
              Offre résidentielle Hager
              Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
              Je découvre
              • Résidentiel
              • Logement collectif
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Logement connecté
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Logement individuel
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Rénovation résidentielle
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Voir tout
            • Tertiaire
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
              Toutes les réalisations
              • Tertiaire
              • Petit tertiaire
                Nos réalisations
                Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
                Toutes les réalisations
              • Grand tertiaire
                Nos réalisations
                Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
                Toutes les réalisations
              • Voir tout
            • Outils
              Centre de téléchargement
              Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
              J'accède aux ressources
              • Outils
              • Applications et logiciels
                • App et logiciel Hager Ready
                • App Hager witty
                • App Hager Mood
                • Hager Pilot
                • Configurateur witty
                • Logiciel Hagercad
                • Logiciel Hagercad.net
                • Voir tout
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Brochures
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Objets BIM
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Voir tout
            • Formation
              Nouvelle formation Hagercad
              Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
              Je découvre
              • Formation
              • Réglementation et apports techniques
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Habitat
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Tertiaire
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Maison connectée
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Bâtiments connectés KNX
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Management de l'énergie
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • e-Mobilité
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Voir tout
            • Normes
              Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
              Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
              Je me laisse guider
              • Normes
              • NF C 15-100
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • RE2020
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Décret tertiaire
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Loi LOM
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Loi ELAN
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Décrets BACS
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Voir tout
            • Aide et tutos
            Trouver un distributeur
            Compte
            • Catalogue
            • Gestion du bâti­ment
            • Action­neurs Hager pour instal­la­tion dans un bâti­ment connecté
            • Action­neurs de commu­ta­tion
            • TRK152M
            TRK152M - Kit double va-et-vient KNX radio
            TRK152M - Kit double va-et-vient KNX radio

            Kit double va-et-vient KNX radio

            TRK152M

            TRK152M - Kit double va-et-vient KNX radio
            TRK152M - Kit double va-et-vient KNX radio
            • Gestion du bâti­ment

            Kit double va-et-vient KNX radio TRK152M

            EAN
            3250615979995
            Conditionnement
            1 Pièce
            Prix
            217,41 €
            HT/ Pièce *
            217,41 €
            HT/ Pièce *
            Trouver un distributeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Connec­ti­vité
            • Système de bus EIB/KNX
              Oui
            • Système bus radio-KNX
              Non
            Equi­pe­ment
            • Radio bidi­rec­tion­nelle
              Non
            Tension
            • Tension de service par bus
              21 - 32 V
            Sécu­rité
            • Classe de protec­tion (IP)
              IP20

            Données environnementales

            Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration TRK152M (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration TRK152M (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documents

            • Image produit

              Image TRK152M | Hager France

              Image produit TRK152M

            • Guide d'installation

              Image Notice KIT TRM690G FR | Hager France

              Notice KIT TRM690G FR

              Guide d'installation fr-FR 2011-03-15

              PDF
              2,16 MB
              Image Notice TRK15xM, FR | Hager France

              Notice TRK15xM, FR

              Guide d'installation fr-FR 2016-03-03

              PDF
              5,74 MB
            • Déclaration de conformité

              Image Déclaration de conformité International 2022-10-03 | Hager France

              Déclaration de conformité International 2022-10-03

              PDF
              154,63 kB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              TRB201 - module fond de boite 1 sortie éclairage ON/OFF 16A radio KNX quicklink/easy/ETS
              TRB201
              Module 1 sortie 16A à encastrer KNX radio QL
              Prix
              170,43 €
              HT/ Pièce *
              170,43 €
              HT/ Pièce *
            • 2
              TRC270F - Prise gigogne ON/OFF 16A KNX radio QL
              TRC270F
              Prise gigogne ON/OFF 16A KNX radio QL
              Prix
              243,00 €
              HT/ Pièce *
              243,00 €
              HT/ Pièce *
            • 3
              TRE201 - Module 1 sortie 10A IP55 KNX radio QL
              TRE201
              Module 1 sortie 10A IP55 KNX radio QL
              Prix
              233,64 €
              HT/ Pièce *
              233,64 €
              HT/ Pièce *
            • 4
              TRE202 - Module 2 sorties 10A IP55 KNX radio QL
              TRE202
              Module 2 sorties 10A IP55 KNX radio QL
              Prix
              282,34 €
              HT/ Pièce *
              282,34 €
              HT/ Pièce *
            • 5
              TRM600 - micromodule 1 sortie commande pour télérupteur et minuterie, KNX radio
              TRM600
              COMMANDE RADIO KNX POUR CIRCUIT TELERUPTEUR MINUTERIE
              Prix
              90,52 €
              HT/ Pièce *
              90,52 €
              HT/ Pièce *
            *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

            Catalogue

            • Coffrets et armoires
            • Appareillage de tête
            • Appareillages modulaires
            • Bornes de recharge
            • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
            • Appareillage mural
            • Cheminement de câbles
            • Détecteurs de mouvement et de présence
            • Gestion du bâtiment
            • Interphones et carillons radio
            • Sécurité

            Services et outils

            • Normes
            • Logiciels et documentation
            • Notices et modes d’emploi
            • Formation
            • Presse
            • Actualités
            • Nos réalisations
            • Hager entrepreneur
            • Hager store
            • Centre de téléchargement

            Aide et contact

            • Assistance
            • Contact
            • Showrooms Hager
            • Changer de pays
            • Carrière

            Vous êtes...

            • Installateur
            • Grand installateur
            • Bureau d'études
            • Tableautier
            • Intégrateur
            • Enseignant ou étudiant

             

            Qui est Hager ?

            Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
            Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

            En savoir plus sur Hager

            Entreprise responsable

            Accessibilité : partiellement conforme

            • Médiation
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Tous droits réservés Hager 2025