The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • TRE510
    EAN
    3250617573528
    Conditionnement
    1 Pièce

    Détecteur de mouvement infraRouge solaire KNX radio quicklink Blanc TRE510

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Détecteur de mouvement infraRouge solaire KNX radio quicklink Blanc

    TRE510

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur d'ins­tal­la­tion
      4 - 4 m
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS, easy
    • Tempo­ri­sa­tion minimal
      5 s
    Fonc­tions
    • Max. tempo­ri­sa­tion
      30 min
    Connec­ti­vité
    • Avec système bus radio-KNX
      Oui
    Éclai­rage
    • Lumi­no­sité de déclen­che­ment réglable
      5 - 1 000 lx
    Détec­tion
    • Angle de détec­tion, réglable
      45 - 90 °
    • Angle de détec­tion hori­zontal
      220 - 220
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Matière
    • Maté­riau
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS), Poly­car­bo­nate (PC)
    Textes
    • Fonc­tion
      Aver­tis­se­ment de désac­ti­va­tion sus les modules varia­tion, Avec fonc­tion de mémoire pour simu­la­tion de présence, Fonc­tion d'ap­pren­tis­sage par touche pour la lumi­no­sité de déclen­che­ment, Avec verrouillage des boutons-­pous­soirs, Mode party pour acti­va­tion pendant 2 heures, Fonc­tion Reset (Retour au réglage d'usine)
    Distance de portée
    • Portée max. fron­tale
      16 m
    • Largeur de portée max.
      10 m

    Documents

    • Image produit

      Image TRE510 | Hager France

      Image produit TRE510

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TRE510 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TRE510

      Détecteur de mouvement infraRouge solaire KNX radio quicklink Blanc

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Détecteur de mouvements solaire 220 degres | Hager France

      Détecteur de mouvements solaire 220 degres

      Guide d'installation en-GB, fi-FI, it-IT, pl-PL 2010-07-02

      PDF
      10,88 MB
      Image Notice d'instruction pour TRE51xx-TRE53xx - Détecteur de mouvement infraRouge (FR-DE, 2018-05) | Hager France

      Notice d'instruction pour TRE51xx-TRE53xx - Détecteur de mouvement infraRouge (FR-DE, 2018-05)

      Guide d'installation fr-FR, de-DE 2009-09-07

      PDF
      10,55 MB
    • Annexe produit

      Image Notice de configuration quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager France

      Notice de configuration quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Annexe produit International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du TRE530 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TRE530

      Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      309,06 kB
      Image Logiciel d'application ETS du TRE530 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TRE530

      Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      275,06 kB
    • Guide d'application

      Image Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531 | Hager France

      Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531

      Guide d'application en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      979,54 kB
      Image Description d'application TRE500-501-520-521-510-511-530-531 | Hager France

      Description d'application TRE500-501-520-521-510-511-530-531

      Guide d'application fr-FR 2020-01-01

      PDF
      554,66 kB
    • Description fonctionnelle

      Image Description d'application TRE500-501-520-521-510-511-530-531 | Hager France

      Description d'application TRE500-501-520-521-510-511-530-531

      Description fonctionnelle fr-FR 2020-01-01

      PDF
      1,21 MB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026