The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • TRB302A

2 Entrées à encastrer pile KNX radio QL TRB302A

EAN
3250615989291
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

TRM702A

2 Entrées à encastrer pile KNX radio QL

TRB302A

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Système bus
    Bus Radio
Réglages
  • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
    ETS, easy
Courant élec­trique
  • Nombre de circuits d'en­trée
    2
Equi­pe­ment
  • Tension du signal externe néces­saire
    Non
  • Fréquence radio bidi­rec­tion­nelle
    Non
  • Avec batterie
    Oui
  • Exci­ta­tion par HLK
    Non
Fréquence
  • Fréquence de trans­mis­sion
    868 - 868 MHz
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Encastré
Usage interne unique­ment
  • Nombre de demi-­mo­dules de 17.5mm unique­ment pour appa­reil et kit
    0
Éclai­rage
  • Contrôle des LED
    Non
Matière
  • Maté­riau
    Plas­tique
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP30
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    0 - 45 °C
Tension
  • Tension d'en­trée
    5 - 5 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    DC

Documents

  • Image produit

    Image TRB302A | Hager France

    Image produit TRB302A

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit TRB302A | Hager France

    Hager Fiche technique du produit TRB302A

    2 Entrées à encastrer pile KNX radio QL

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Module 2 entrées à encastrer pile TRB302A | Hager France

    Module 2 entrées à encastrer pile TRB302A

    Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    1,60 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image Logiciel d'application ETS du TRB302A | Hager France

    Logiciel d'application ETS du TRB302A

    Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    141,13 kB
    Image Logiciel d'application ETS du TRB302A | Hager France

    Logiciel d'application ETS du TRB302A

    Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    139,14 kB
  • Guide d'application

    Image Description d'application ETS TRE301-302_TRB302A-302B_WKT302R-304R-306R_TU402-404-406-418-444 | Hager France

    Description d'application ETS TRE301-302_TRB302A-302B_WKT302R-304R-306R_TU402-404-406-418-444

    Guide d'application en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    1,23 MB
    Image Description d'application ETS TRE301_302_TRB302A_302B_WKT302R_304R_306R_TU402_404_406_418_444 | Hager France

    Description d'application ETS TRE301_302_TRB302A_302B_WKT302R_304R_306R_TU402_404_406_418_444

    Guide d'application fr-FR 2020-01-01

    PDF
    833,26 kB
  • Description fonctionnelle

    Image Description d'application TX100 TRE301_302_TRB302A_302B_WKT302R_304R_306R_TU402_404_406_418_444 | Hager France

    Description d'application TX100 TRE301_302_TRB302A_302B_WKT302R_304R_306R_TU402_404_406_418_444

    Description fonctionnelle fr-FR 2020-01-01

    PDF
    2,14 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025