Coffret d'extension multimédia + 2 prises + 2 cordons brassage, Grade 3, 1m TN903

EAN
3250615949035
Conditionnement
1 Pièce
Prix
348,26 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Porte/panneau de commande 2 produit(s) disponible(s)
  • Composants Panneau latéraux/arrière 1 produit(s) disponible(s)
  • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour bloc de jonction 1 produit(s) disponible(s)
  • Plaque / cache / barrette d'inscription 1 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 4 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Installation, montage
  • Montage
    Encastré, En saillie
Dimensions
  • Hauteur
    370 mm
  • Profondeur
    105 mm
  • Longueur
    35,50 mm
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024