The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et coffrets de commu­ni­ca­tion
    • Coffrets de commu­ni­ca­tion
    • TN231
    EAN
    3250615942319
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
    • Coffrets de commu­ni­ca­tion

    Coupleur TV hertzien/satellite TN231

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Coupleur TV hertzien/satellite

    TN231

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires courants 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires courants
    • TN901

      Kit fixation matériel sur platine

      21,14 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Type d'en­trée
      1x entrée 0,15 - 862 MHz + 1 entrée 950 - 2500 MHz
    • Type de sortie
      1x sortie 0,15 - 2500 MHz
    Dimen­sions
    • Hauteur
      50 mm
    • Largeur
      55 mm
    • Longueur
      25 mm
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Fiche type F

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TN231
    PDF
    Rapport RoHS TN231
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TN231 | Hager France

      Image produit TN231

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TN231 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TN231

      Coupleur TV hertzien/satellite

      PDF
    • Guide d'installation

      Image LEAFLET_6LE007641A_TN231 | Hager France

      LEAFLET_6LE007641A_TN231

      Guide d'installation fr-FR 2021-02-22

      PDF
      140,01 kB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TN714 - Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 1m
      TN714
      Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 1m
      Prix
      20,55 €
      HT/ Pièce *
      20,55 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      TN202S - Répartiteur TV hertzien/satellite 2 sorties COAX 5-2400MHz
      TN202S
      Répartiteur TV hertzien/satellite 2 sorties coaxiale
      Prix
      29,46 €
      HT/ Pièce *
      29,46 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      TN206S - Répartiteur TV hertzien/satellite 6 sorties COAX 5-2400MHz
      TN206S
      Répartiteur TV hertzien/satellite 6 sorties COAX
    • 4
      TN722 - Cordon de brassage TV RJ45/fiche "F" longueur 0.60m
      TN722
      Cordon de brassage TV RJ45/fiche "F" longueur 0.60m
      Prix
      92,95 €
      HT/ Pièce *
      92,95 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      TN712 - Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 0.50m
      TN712
      Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 0.50m
      Prix
      26,47 €
      HT/ Pièce *
      26,47 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026