The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Coffrets et armoires
  • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et coffrets de commu­ni­ca­tion
  • Coffrets de commu­ni­ca­tion
  • TN154
  • Coffrets et armoires

DTIO Modulaire 1 Fibre Optique pré-câblée 15m TN154

EAN
3250615941541
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Prix
88,69 €
HT/ Pièce *
88,69 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

DTIO Modulaire 1 Fibre Optique pré-câblée 15m

TN154

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Textes
  • Type de raccor­de­ment
    Enfi­chable
Acces­soires
  • Vérins/­cou­pleurs inclus
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image TN154 | Hager France

    Image produit TN154

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit TN154 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit TN154

    DTIO Modulaire 1 Fibre Optique pré-câblée 15m

    PDF
  • Guide d'installation

    Image NOTICE KITS DTIO PRECABLES | Hager France

    NOTICE KITS DTIO PRECABLES

    Guide d'installation fr-FR 2016-05-20

    PDF
    5,08 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    GTL - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

    PDF
    854,27 kB
  • Outils

    Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-10-17 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2024-10-17

    PDF
    171,64 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TN714 - Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 1m
    TN714
    Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 1m
    Prix
    19,84 €
    HT/ Pièce *
    19,84 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    TN902 - Kit repérage clips couleurs et serre-câbles pour cordons de brassage
    TN902
    Kit repérage clips couleurs et serre-câbles pour cordons de brassage
  • 3
    TN204S - Répartiteur TV hertzien/satellite 4 sorties COAX 5-2400MHz
    TN204S
    Répartiteur TV hertzien/satellite 4 sorties COAX
    Prix
    39,54 €
    HT/ Pièce *
    39,54 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    TN103S - DTI Dispositif de Terminaison Intérieur format modulaire
    TN103S
    DTI Dispositif de Terminaison Intérieur format modulaire
    Prix
    88,40 €
    HT/ Pièce *
    88,40 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    TN131 - Répartiteur téléphone analogique/RNIS 4 sorties RJ45
    TN131
    Répartiteur téléphone analogique/RNIS 4 sorties RJ45
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025