RJ45 cat.6 STP + sup. mod. pr grade 2TV • TN007S | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Catalogue
  • Coffrets et armoires
  • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 160 A
  • Coffrets vega
  • TN007S

Connecteur RJ45 cat.6 + support modulaire pour grade 2TV

TN007S

  • Coffrets et armoires

Connecteur RJ45 cat.6 + support modulaire pour grade 2TV TN007S

Connecteur RJ45 cat.6 + support modulaire pour grade 2TV
EAN
13250615949827
Conditionnement
1 Pièce
Prix
31,62 €
HT/ Pièce *
31,62 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Iden­ti­fi­ca­tion
  • Caté­gorie
    Cat6
Câble
  • Plage AWG
    AWG 26-22
Raccor­de­ment
  • Type de connec­tion/­prise
    Contact pour connexion auto­dé­nu­dante, STP
Dimen­sions
  • Hauteur
    90 mm
  • Longueur
    62 mm
  • Largeur
    17,50 mm
Equi­pe­ment
  • Blindé
    Oui
  • Compa­tible avec un câble cylin­drique
    Oui
Fonc­tions
  • Adapté à un conduc­teur multi­fi­laire
    Non
  • Adapté à un conduc­teur massif
    Non
Compa­ti­bi­lité
  • Appro­prié pour câble plat
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Connexion sans outil
    Non

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

REACH declaration TN007S (english)
PDF
103,10 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,99 kB

Documents

  • Image produit

    Image TN007S | Hager France

    Image produit TN007S

  • Guide d'installation

    Image Notice connecteur RJ45 TN007S-TN008S | Hager France

    Notice connecteur RJ45 TN007S-TN008S

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2017-05-24

    PDF
    2,63 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    GTL - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

    PDF
    854,27 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Coffret | Hager France

    Brochure - Coffret

    gamma+

    PDF
    6,28 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-03-23

    PDF
    116,26 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-10-17 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2024-10-17

    PDF
    171,64 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    VB118A - Coffret de distribution vega18, 1 rangées 18 modules 325x400x146mm
    VB118A
    Coffret Vega largeur 18 modules hauteur 1 rangée
    Prix
    152,74 €
    HT/ Pièce *
    152,74 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    VB118X - Coffret vega en saillie, largeur 18 modules, hauteur 1 rangée, sans porte
    VB118X
    Coffret vega en saillie, largeur 18 modules, hauteur 1 rangée, sans porte
  • 3
    VB218A - Coffret de distribution vega18, 2 rangées 18 modules 475x400x146mm
    VB218A
    Coffret Vega largeur 18 modules hauteur 2 rangées
    Prix
    215,12 €
    HT/ Pièce *
    215,12 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    VB218X - Coffret vega en saillie, largeur 36 modules, hauteur 1 rangée, sans porte
    VB218X
    Coffret vega en saillie, largeur 36 modules, hauteur 1 rangée, sans porte
  • 5
    VB318A - Coffret de distribution vega18, 3 rangées 18 modules 625x400x146mm
    VB318A
    Coffret Vega largeur 18 modules hauteur 3 rangées
    Prix
    270,53 €
    HT/ Pièce *
    270,53 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio
  • Sécurité

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact
  • Showrooms Hager
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025