The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 160 A
    • Coffrets vega
    • TN007
    Jeu de 4 connecteurs RJ45 cat.6 pour grade 2TV
    EAN
    13250615949773
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
    • Coffrets vega D
    • Coffrets vega
    • Voir plus

    Jeu de 4 connecteurs RJ45 cat.6 pour grade 2TV TN007

    Prix
    67,06 €
    HT/ Pièce *
    67,06 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Jeu de 4 connecteurs RJ45 cat.6 pour grade 2TV

    TN007

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Caté­gorie
      Cat6
    Câble
    • Plage AWG
      AWG 26-22
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Contact pour connexion auto­dé­nu­dante, STP
    Dimen­sions
    • Hauteur
      25 mm
    • Largeur
      18 mm
    • Profon­deur
      37 mm
    Equi­pe­ment
    • Blindé
      Oui
    • Compa­tible avec un câble cylin­drique
      Oui
    Fonc­tions
    • Adapté à un conduc­teur multi­fi­laire
      Non
    • Adapté à un conduc­teur rigides
      Non
    Compa­ti­bi­lité
    • Appro­prié pour câble plat
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Connexion sans outil
      Non

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TN007
    PDF
    Rapport RoHS TN007
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TN007 | Hager France

      Image produit TN007

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TN007 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TN007

      Jeu de 4 connecteurs RJ45 cat.6 pour grade 2TV

      PDF
    • Guide d'installation

      Image XP1_6LE002948A_TN007_TN008_FR_DE_EN | Hager France

      XP1_6LE002948A_TN007_TN008_FR_DE_EN

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2017-05-22

      PDF
      2,58 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Coffret | Hager France

      Brochure - Coffret

      gamma+

      PDF
      6,28 MB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-03-23

      PDF
      115,02 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VZ418T - Porte transparente pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 4 rangées
      VZ418T
      Porte transparente pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 4 rangées
      Prix
      129,21 €
      HT/ Pièce *
      129,21 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      VZ013VB - Goulotte verticale pour coffrets vega largeur 18 modules 4 rangées
      VZ013VB
      Goulotte verticale pour coffrets vega largeur 18 modules 4 rangées
      Prix
      38,31 €
      HT/ Pièce *
      38,31 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      VZ311PVB - Fermeture à clé type Ronis 1242E pour porte opaque vega largeur 18 modules
      VZ311PVB
      Fermeture à clé type Ronis 405E pour porte opaque vega largeur 18 modules
      Prix
      31,94 €
      HT/ Pièce *
      31,94 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      VZ218T - Porte transparente pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 2 rangées
      VZ218T
      Porte transparente pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 2 rangées
      Prix
      93,07 €
      HT/ Pièce *
      93,07 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      VZ014VB - Goulotte horizontale pour coffrets vega largeur 18 modules 1 à 4 rangées
      VZ014VB
      Goulotte horizontale pour coffrets vega largeur 18 modules 1 à 4 rangées
      Prix
      24,54 €
      HT/ Pièce *
      24,54 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026