The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • TKC110
    Bloc alimentation 230V de remplacement pour contrôleur domotique coviva TKP100A permettant le pilotage de l'installation
    EAN
    3250615919861
    Conditionnement
    1 Pièce

    Bloc alimentation de rechange pour contrôleur domotique coviva TKP100A TKC110

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Bloc alimentation de rechange pour contrôleur domotique coviva TKP100A

    TKC110

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant de sortie
      3 000 mA
    • Inten­sité au secon­daire 1
      3 A
    Fonc­tions
    • Tension de sortie régulée
      Oui
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      0
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      0 - 45 °C
    Tension
    • Tension de sortie
      5 - 5 V
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Fiche
    Dimen­sions
    • Hauteur
      33,25 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Rapport RoHS TKC110
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TKC110 | Hager France

      Image produit TKC110

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TKC110 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TKC110

      Alimentation avec adaptateurs pour contrôleur Coviva TKP100A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image 6LE007667A_TKC110_MULTILANGUES | Hager France

      6LE007667A_TKC110_MULTILANGUES

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2021-05-04

      PDF
      1,15 MB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026