The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • TJA470

Serveur domotique KNX Secure domovea expert avec module automatisme TJA470

Serveur d'automatisme du bâtiment résidentiel et tertiaire domovea expert compatible KNX Secure intégrant un module automatisme et la programmation à distance avec connexion cryptée
EAN
3250618502350
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Serveur domotique KNX Secure domovea expert avec module automatisme

TJA470

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Alimen­ta­tion DC 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Alimen­ta­tion DC
  • TGA200

    Alimentation 24V DC 1A

    224,39 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Equi­pe­ment
  • Serveur web
    Oui
  • Nombre de canaux
    1
Tension
  • Tension de service
    24 - 24 V
  • Tension de service par bus
    21 - 32 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    DC
Connec­ti­vité
  • Type d'in­ter­face Bus / passe­relle Media
    Inter­faces multiples
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP20
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 45 °C
Commandes et indi­ca­teurs
  • Avec affi­chage LED
    Oui
Dimen­sions
  • Largeur en modules
    6
Textes
  • Codage
    Gestion de 4 profils confi­gu­rables
  • Fonc­tion
    Connexion locale et à distance du poste exté­rieur avec des termi­naux IP, comme par exemple un smart­phone et une tablette
  • Marquage
    Porte-­étiquette de grande taille
  • Connec­teurs / Douilles
    Avec 2 prises USB type A
  • Type de raccor­de­ment
    Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Déclaration REACH TJA470
PDF
Rapport RoHS TJA470
PDF

Documents

  • Image produit

    Image TJA470 | Hager France

    Image produit TJA470

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit TJA470 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit TJA470

    Domovea expert

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Leaflet domovea (EN) | Hager France

    Leaflet domovea (EN)

    Leaflet TJA470, TJA670 (English, 2023-06-29)

    PDF
    900,23 kB
    Image Leaflet domovea (FR & DE) | Hager France

    Leaflet domovea (FR & DE)

    Leaflet TJA470, TJA670 (French & German, 2023-06-29)

    PDF
    1,65 MB
  • Outil

    Image Hager Pilot MacOS | Hager France

    Hager Pilot MacOS

    Hager Pilot MacOS 2.2.1

    DMG
    95,45 MB
    Image Hager Pilot Windows | Hager France

    Hager Pilot Windows

    Hager Pilot Windows 2.2.1

    EXE
    152,91 MB
    Image Server Software (TJA470, TJA670) | Hager France

    Server Software (TJA470, TJA670)

    Server Software 8.1.5

    ZIP
    248,74 MB
    Image domovea Client Android | Hager France

    domovea Client Android

    domovea Client Android 3.14.4

    APK
    150,27 MB
    Image domovea Client MacOS | Hager France

    domovea Client MacOS

    domovea Client MacOS 3.14.4

    DMG
    178,85 MB
    Image domovea Client Windows | Hager France

    domovea Client Windows

    domovea Client Windows 3.14.4

    EXE
    278,94 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image Logiciel d'application ETS (Application fictive) | Hager France

    Logiciel d'application ETS (Application fictive)

    Base de données des produits KNX International 2024-03-11

    KNXPROD
    90,49 kB
    Image Logiciel d'application ETS du TJA470 | Hager France

    Logiciel d'application ETS du TJA470

    Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2024-03-11

    KNXPROD
    83,44 kB
  • Guide

    Image Manuel d'installation domovea (EN) | Hager France

    Manuel d'installation domovea (EN)

    Manuel d'installation domovea TJA470, TJA670 (Anglais, 2023-11-16)

    PDF
    1,75 MB
    Image Manuel d'installation domovea (FR) | Hager France

    Manuel d'installation domovea (FR)

    Manuel d'installation domovea TJA470, TJA670 (Français, 2023-11-16)

    PDF
    1,86 MB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2022-11-02 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2022-11-02

    PDF
    144,52 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025