The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • TH210
    EAN
    3250615882103
    Conditionnement
    1 Pièce

    Routeur IP/KNX TH210

    Prix
    Nous consulter

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    TRB221A, TYFS121

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Routeur IP/KNX

    TH210

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    ST312
    ST312
    Transformateur sécurité 25VA 230V-12 à 24V
    217,97 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    TGA200
    TGA200
    Alimentation 24V DC 1A
    224,39 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    TXA114
    TXA114
    Alimentation 1x 30V DC KNX TBTS + 1x 24V DC
    513,70 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Caractéristiques techniques

    Equi­pe­ment
    • Serveur web
      Oui
    Tension
    • Tension de service
      24 - 24 V
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Avec affi­chage LED
      Oui
    Dimen­sions
    • Largeur en modules
      2
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      RJ45
    Textes
    • Type de raccor­de­ment
      Raccor­de­ment de tension de service via les bornes de Raccor­de­ment, Avec raccord RJ45 pour réseaux Ether­net/IP

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TH210
    PDF
    Hager Rapport RoHS TH210
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TH210 | Hager France

      Image produit TH210

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TH210 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TH210

      Routeur IP/KNX

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice TH210 FR, DE, EN, NL, IT, ES, PT, SV, AR | Hager France

      Notice TH210 FR, DE, EN, NL, IT, ES, PT, SV, AR

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-08-26

      PDF
      916,01 kB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du TH210 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TH210

      Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      35,25 kB
      Image Logiciel d'application ETS du TH210 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TH210

      Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      VD5
      9,64 kB
      Image Logiciel d'application ETS du TH210 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TH210

      Base de données des produits KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25

      VD2
      77,45 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026