The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Détec­tion de fumées
    • Détec­tion incendie domes­tique
    • Détec­teur aver­tis­seur auto­nome de fumée
    • TG600AL
    Détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF) pile lithium soudée 10 ans
    EAN
    3599430010514
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Détec­teur aver­tis­seur auto­nome de fumée

    Détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF) pile lithium 10 ans TG600AL

    Prix
    70,68 €
    HT/ Pièce *
    70,68 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF) pile lithium 10 ans

    TG600AL

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Inter­con­nec­table
      Non
    • Connexion radio en option
      Non
    Equi­pe­ment
    • Inten­sité sonore du buzzer
      85 dB
    Dimen­sions
    • Diamètre
      97 mm
    • Hauteur
      37 mm
    Pile
    • Durée de vie de la batterie
      10 ans pile lithium non remplaçable
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP30
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 65 °C
    Matière
    • Code RAL
      9010

    Documents

    • Image produit

      Image TG600AL | Hager France

      Image produit TG600AL

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TG600AL | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TG600AL

      Détecteur de fumée stand alone NFDAAF 10 ans d'autonomie

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi fr-FR, de-DE, nl-NL 2023-08-25 | Hager France

      Mode d'emploi fr-FR, de-DE, nl-NL 2023-08-25

      PDF
      586,00 kB
      Image Mode d'emploi fr-FR 2023-08-25 | Hager France

      Mode d'emploi fr-FR 2023-08-25

      PDF
      832,40 kB
      Image Notice Instal Dét Fumée Hager TG600A1/TG600AL1 FR | Hager France

      Notice Instal Dét Fumée Hager TG600A1/TG600AL1 FR

      Mode d'emploi fr-FR 2020-03-11

      PDF
      482,21 kB
      Image Notice Instal Dét Fumée Hager TG600A2/TG600AL3 FR DE NL | Hager France

      Notice Instal Dét Fumée Hager TG600A2/TG600AL3 FR DE NL

      Mode d'emploi fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-01-01

      PDF
      324,49 kB
      Image Notice Instal Dét Fumée Hager TG600A2/TG600AL3 GB FI NO | Hager France

      Notice Instal Dét Fumée Hager TG600A2/TG600AL3 GB FI NO

      Mode d'emploi en-GB, fi-FI, nn-NO 2017-01-01

      PDF
      315,72 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    • Certificat de produit

      Image Certificat_NFDAAF TG600AL_Hager | Hager France

      Certificat_NFDAAF TG600AL_Hager

      Certificat de produit fr-FR, de-DE 2019-12-19

      PDF
      527,69 kB
      Image Certificat_NFDAAF TG600A_Hager | Hager France

      Certificat_NFDAAF TG600A_Hager

      Certificat de produit fr-FR, de-DE 2019-02-15

      PDF
      263,68 kB
      Image Certificat_NF_DAAF02-A1 | Hager France

      Certificat_NF_DAAF02-A1

      Certificat de produit fr-FR 2026-06-09

      PDF
      170,94 kB
      Image Certificat de produit de-DE, en-GB 2023-04-20 | Hager France

      Certificat de produit de-DE, en-GB 2023-04-20

      PDF
      296,98 kB
      Image Certificat de produit de-DE, en-GB 2024-07-29 | Hager France

      Certificat de produit de-DE, en-GB 2024-07-29

      PDF
      282,26 kB
      Image TG600AL_RAUCHWARNMELDER_1772-CPR-140365-01_DE_2015-03-02 | Hager France

      TG600AL_RAUCHWARNMELDER_1772-CPR-140365-01_DE_2015-03-02

      Certificat de produit en-GB, de-DE 2024-03-19

      PDF
      1,00 MB
      Image TG600AL_RAUCHWARNMELDER_1772-Q-140365-01_DE_2015-03-02 | Hager France

      TG600AL_RAUCHWARNMELDER_1772-Q-140365-01_DE_2015-03-02

      Certificat de produit en-GB, de-DE 2024-03-19

      PDF
      907,15 kB
    • Déclaration de performance

      Image Déclaration de performance DOP_hager_TG600Ax_FR_201502 | Hager France

      Déclaration de performance DOP_hager_TG600Ax_FR_201502

      Déclaration de performance

      PDF
      352,47 kB
      Image Déclaration de performance_hager_TG600Ax_EN_201502 | Hager France

      Déclaration de performance_hager_TG600Ax_EN_201502

      Déclaration de performance en-GB 2015-02-27

      PDF
      371,51 kB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager France

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-29

      PDF
      378,69 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026