The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • TG600A

Détecteur de fumée NFDAAF pile 5 ans d'autonomie TG600A

EAN
3599430010507
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

TG600AL

Détecteur de fumée NFDAAF pile 5 ans d'autonomie

TG600A

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Connec­ti­vité
  • Connexion radio en option
    Non
Equi­pe­ment
  • Inten­sité sonore du buzzer
    85 dB
Dimen­sions
  • Diamètre
    97 mm
  • Hauteur
    37 mm
Pile
  • Durée de vie de la batterie
    5 ans
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP32
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -10 - 65 °C

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

Hager déclaration REACH TG600A
PDF

Documents

  • Image produit

    Image TG600A | Hager France

    Image produit TG600A

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit TG600A | Hager France

    Hager Fiche technique du produit TG600A

    Détecteur de fumée NFDAAF pile 5 ans d'autonomie

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi en-GB, fi-FI, nn-NO 2023-08-25 | Hager France

    Mode d'emploi en-GB, fi-FI, nn-NO 2023-08-25

    PDF
    783,00 kB
    Image Notice Instal Dét Fumée Hager TG600A1/TG600AL1 FR | Hager France

    Notice Instal Dét Fumée Hager TG600A1/TG600AL1 FR

    Mode d'emploi fr-FR 2020-03-11

    PDF
    482,21 kB
    Image Notice Instal Dét Fumée Hager TG600A2/TG600AL3 FR DE NL | Hager France

    Notice Instal Dét Fumée Hager TG600A2/TG600AL3 FR DE NL

    Mode d'emploi fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-01-01

    PDF
    324,49 kB
    Image Notice Instal Dét Fumée Hager TG600A2/TG600AL3 GB FI NO | Hager France

    Notice Instal Dét Fumée Hager TG600A2/TG600AL3 GB FI NO

    Mode d'emploi en-GB, fi-FI, nn-NO 2017-01-01

    PDF
    315,72 kB
  • Cerficat de produit

    Image Certificat_NFDAAF TG600A_Hager | Hager France

    Certificat_NFDAAF TG600A_Hager

    Certificat de produit fr-FR, de-DE 2019-02-15

    PDF
    263,68 kB
  • Déclaration de perfomance

    Image Déclaration de performance DOP_hager_TG600Ax_FR_201502 | Hager France

    Déclaration de performance DOP_hager_TG600Ax_FR_201502

    Déclaration de performance

    PDF
    352,47 kB
    Image Déclaration de performance_hager_TG600Ax_EN_201502 | Hager France

    Déclaration de performance_hager_TG600Ax_EN_201502

    Déclaration de perfomance en-GB 2015-02-27

    PDF
    371,51 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025