The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • TG510A
    EAN
    3250615879929
    Conditionnement
    1 Pièce

    Détecteur de fumée radio KNX livré avec pile TG510A

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Détecteur de fumée radio KNX livré avec pile

    TG510A

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Inter­face systè­me/­cou­pleur de média 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Inter­face systè­me/­cou­pleur de média
    • TR131B

      Coupleur de média Argent

      439,79 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension d'ali­men­ta­tion
      Pile alca­line
    Connec­ti­vité
    • Inter­con­nec­table
      Oui
    • Connexion radio en option
      Oui
    • Mode de connec­tion
      Mixte filaire et radio + radio KNX
    Equi­pe­ment
    • Inten­sité sonore du buzzer
      85 dB
    Dimen­sions
    • Diamètre
      125 mm
    • Hauteur
      49 mm
    Pile
    • Durée de vie de la batterie
      2 ans
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP32
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 55 °C

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager Rapport RoHS TG510A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TG510A | Hager France

      Image produit TG510A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TG510A | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TG510A

      Détecteur de fumée radio KNX livré avec pile

      PDF
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du TG510A_TG511A | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TG510A_TG511A

      Base de données des produits KNX fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      146,69 kB
      Image Logiciel d'application ETS du TG510A_TG511A | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TG510A_TG511A

      Base de données des produits KNX fr-FR, de-DE 2020-01-01

      VD5
      147,72 kB
    • Guide d'application

      Image Description d'application ETS TG51x_TG54x | Hager France

      Description d'application ETS TG51x_TG54x

      Guide d'application en-GB 2020-01-01

      PDF
      1,23 MB
      Image Description d'application ETS TG51x_TG54x | Hager France

      Description d'application ETS TG51x_TG54x

      Guide d'application fr-FR 2020-01-01

      PDF
      1,35 MB
      Image Description d'application TX100 TG51x_TG54x | Hager France

      Description d'application TX100 TG51x_TG54x

      Guide d'application en-GB 2012-03-30

      PDF
      3,00 MB
      Image Description d'application TX100 TG51x_TG54x | Hager France

      Description d'application TX100 TG51x_TG54x

      Guide d'application fr-FR 2012-03-30

      PDF
      3,04 MB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026