Cable BUS 500m KNX sans halogène Vert TG061
EAN
3250615870612
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Fin de commercialisation
Produits de suivi :
Caractéristiques techniques
Câble
-
Longueur du câble500 m
Matière
-
CouleurVert
Conditions d'utilisation
-
Température de service-30 - 70 °C
Raccordement
-
Section du conducteur0,80 - 0,80 mm²
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit TG061
Cable BUS 500m KNX sans halogène Vert
PDF
Plus de documentation