The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • TCC521E
    EAN
    3250617579414
    Conditionnement
    1 Pièce

    Détecteur de présence 360° monobloc KNX/DALI TCC521E

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    EED513, EED503

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Détecteur de présence 360° monobloc KNX/DALI

    TCC521E

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires pour détec­teur de mouve­ment 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires pour détec­teur de mouve­ment
    • EEK005

      Boîtier pour montage détecteurs de présence en saillie KNX

      18,84 € HT  / Pièce*
    • EE807

      Télécommande installateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX

      78,08 € HT  / Pièce*
    • EE808

      Télécommande utilisateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX

      69,42 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur d'ins­tal­la­tion
      4 - 4 m
    • Hauteur de montage recom­mandée
      2,5 - 3,5 m
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS
    • Tempo­ri­sa­tion minimal
      60 s
    Fonc­tions
    • Max. tempo­ri­sa­tion
      60 min
    Connec­ti­vité
    • Avec système bus radio-KNX
      Non
    Tension
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    Eléments fournis
    • Raccor­de­ment bus incl.
      Oui
    Courant élec­trique
    • Consom­ma­tion de courant bus (trans­fert de données)
      12 mA
    Détec­tion
    • Angle de détec­tion
      360 - 360
    • Angle de détec­tion hori­zontal
      360 - 360
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 45 °C
    Matière
    • Maté­riau
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS), Poly­car­bo­nate (PC)
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9010
    Textes
    • Fonc­tion
      Enchaî­ne­ment de plusieurs détec­teurs pour l'ex­ten­sion de la zone de détec­tion
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Avec ressorts pour inté­gra­tion dans les faux-­pla­fonds
    Distance de portée
    • Portée max. fron­tale
      7 m
    • Largeur de portée max.
      8 m

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TCC521E
    PDF
    Rapport RoHS TCC521E
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TCC521E | Hager France

      Image produit TCC521E

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TCC521E | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TCC521E

      Détecteur de présence 360° monobloc KNX/DALI

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Détecteur de présence monobloc DALI/DSI | Hager France

      Détecteur de présence monobloc DALI/DSI

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2007-09-14

      PDF
      1,76 MB
      Image Détecteur de présence monobloc DALI/DSI | Hager France

      Détecteur de présence monobloc DALI/DSI

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, pl-PL 2009-05-18

      PDF
      4,53 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du TCC521E | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TCC521E

      Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      108,77 kB
      Image Logiciel d'applicatioon ETS du TCC521E | Hager France

      Logiciel d'applicatioon ETS du TCC521E

      Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      92,95 kB
    • Guide d'application

      Image Description d'application ETS TCC521E TKK523PE TKK525PE | Hager France

      Description d'application ETS TCC521E TKK523PE TKK525PE

      Guide d'application en-GB, pl-PL 2012-03-08

      PDF
      2,01 MB
      Image Description d'application ETS TCC521E TKK523PE TKK525PE | Hager France

      Description d'application ETS TCC521E TKK523PE TKK525PE

      Guide d'application fr-FR 2013-01-15

      PDF
      2,05 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-27 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-27

      PDF
      404,54 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026