The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • SPN715D
    EAN
    3250615662774
    Conditionnement
    1 Pièce

    Parafoudre 2P auto-protégé débrochable 15KA type 2 avec voyant de fin de vie SPN715D

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    SPB715D

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Parafoudre 2P auto-protégé débrochable 15KA type 2 avec voyant de fin de vie

    SPN715D

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Tension
    • Niveau de protec­tion de tension jusqu'à L-N (PEN)
      1 kV
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    Courant élec­trique
    • Courant de décharge max. (Imax) L-N (PEN)
      15 kA
    • Courant de décharge max. (Imax), N-PE
      40 kA
    • Courant nominal de décharge In
      20 kA
    • Capa­cité d'ex­tinc­tion du courant de suite
      0,1 kA
    • Courant de court-­cir­cuit nominal (Isccr)
      4,5 kA
    • Courant rési­duel IPE
      < 5 μA
    Dimen­sions
    • Hauteur
      82 mm
    • Largeur
      44 mm
    • Profon­deur
      103 mm
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    • Compor­te­ment TOV à UT (N-PE)
      1200 V AC (200 ms / withs­tand mode)
    • Mode de protec­tion
      L-N, N-PE
    • Compor­te­ment TOV à UT (L-N)
      350 V AC (5 s / withs­tand mode)
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 55 °C
    • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
      5 - 95%
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 80 °C
    • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Alti­tude max.
      2 000 m
    Matière
    • Couleur du produit
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Maté­riau
      Ther­mo­plas­tique
    Schéma de réseau
    • Type de réseau
      TN, TT
    • Schéma TN
      Oui
    • Réseau TN-C
      Non
    • Schéma DC
      Non
    • Réseau IT
      Non
    • Réseau TT
      Oui
    • Réseau TN-C-S
      Non
    • Schéma TN-S
      Non
    Equi­pe­ment
    • Avec contact de signa­li­sa­tion à distance
      Non
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide pour la terre
      1,5 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple pour la terre
      1,5 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 35 mm²
    • Type de connexion / prise
      Borne à vis
    • Nombre de points de connexions
      1
    Normes
    • Classe d'exi­gence IEC 61643
      T2
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      3,60 - 3,60 Nm
    • Compa­tible pour une instal­la­tion en inté­rieur
      Oui
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      1P+N
    • Posi­tion du neutre
      Gauche
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Rail DIN
    • Type de raccor­de­ment
      borne à vis
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Avec témoin lumi­neux
      Oui
    Usage interne unique­ment
    • Nombre de demi-­mo­dules de 17.5mm unique­ment pour appa­reil et kit
      4
    Attri­buts d'iden­ti­fi­ca­tion spéci­fiques pour la protec­tion
    • Type de filtre produit
      SPD

    Documents

    • Image produit

      Image SPN715D | Hager France

      Image produit SPN715D

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SPN715D | Hager France

      Hager Fiche technique du produit SPN715D

      Parafoudre 2P auto-protégé débrochable 15KA type 2 avec voyant de fin de vie

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice parafoudre auto protégé SPN 715D | Hager France

      Notice parafoudre auto protégé SPN 715D

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2014-10-16

      PDF
      706,42 kB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Guide technique - Protection | Hager France

      Guide technique - Protection

      Parafoudre

      PDF
      3,93 MB
      Image Parafoudre - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Parafoudre - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-01-12

      PDF
      316,98 kB
      Image Parafoudre - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Parafoudre - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      120,54 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Protection | Hager France

      Brochure - Protection

      Parafoudre

      PDF
      5,59 MB
      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Parafoudres | Hager France

      Parafoudres

      PDF
      158,38 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026