Parafoudre pour ligne téléphonique analogique SPN505
EAN
3250615665089
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Caractéristiques techniques
Installation, montage
-
Montage surRail DIN
-
Couple de serrage3,60 - 3,60 Nm
Normes
-
Classe d'exigence IEC 61643T2
Capacité
-
Nombre de modules1,50
Tension
-
Tension assignée d'emploi Ue130 - 130 V
-
Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1170 V
-
Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-110,60 kV
Dimensions
-
Hauteur90 mm
-
Largeur27 mm
-
Profondeur65 mm
Conditions d'utilisation
-
Température de service-40 - 60 °C
Equipement
-
Avec contact de signalisation à distanceNon
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit SPN505
Parafoudre pour ligne téléphonique analogique
PDF -
Guide d'installation
Parafoudres SPN 504, SPN505
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-01-01
PDF417,37 kB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL
Plus de documentation