Parafoudre 4P débrochable 40KA type 2 avec voyant fin de vie SPN440D
Produits de suivi :
SPB440RConfigurer le produit
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires de parafoudre pour équipement électrique 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Nombre de modules4
-
Tension de service permanent Uc275 V
-
Niveau de protection Up N-PE1 500 V
-
Niveau de protection de tension jusqu'à L-N (PEN)1,2 kV
-
Niveau de protection de la tension Up L-N/PEN selon IEC 61643-111,2 kV
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Catégorie de surtension selon IEC 60947-13
-
Tension nominale240 - 415 V AC ± 10%
-
Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)125 A
-
Courant de décharge max. (Imax)40 kA
-
Courant de décharge max. (Imax) L-N (PEN)40 kA
-
Courant de décharge max. (Imax), N-PE40 kA
-
Courant nominal de décharge In20 kA
-
Courant de décharge nominal In, 8 - 20 µs, L-N (PEN)15 kA
-
Courant de décharge nominal In, 8 - 20 µs, N-PE20 kA
-
Capacité d'extinction du courant de suite0,1 kA
-
Courant de court-circuit nominal (Isccr)50 kA
-
Courant résiduel IPE< 5 μA
-
Hauteur98,7 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur58,2 mm
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Classe de protectionClasse II
-
Comportement TOV à UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Mode de protectionL-N, N-PE
-
Comportement TOV à UT (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode)
-
Température de service-40 - 80 °C
-
Tropicalisation/humidité/Exécution5 - 95%
-
Température de stockage/transport-40 - 80 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-22
-
Altitude max.2 000 m
-
Couleur du produitGris clair
-
Code RAL7035
-
MatériauThermoplastique
-
Type de réseauTN-S, TT
-
Schéma TNNon
-
Réseau TN-CNon
-
Schéma DCNon
-
Réseau ITNon
-
Réseau TTOui
-
Réseau TN-C-SNon
-
Schéma TN-SOui
-
Avec contact de signalisation à distanceNon
-
Courant nominal de charge IL80 A
-
Section transversale des bornes supérieure et inférieure avec vis, pour conducteurs flexibles1,5 - 25 mm²
-
Section transversale des bornes supérieure et inférieure avec vis, pour conducteurs rigides1,5 - 25 mm²
-
Section de raccordement en câble souple1.5 - 25 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1.5 - 35 mm²
-
Type de connexion / priseBorne à vis
-
Nombre de points de connexions1
-
Type de dispositif de protection contre les surtensionsT2
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Couple de serrage5 - 5 Nm
-
Compatible pour une installation en intérieurOui
-
Type de pôles3P+N
-
Position du neutreGauche
-
Type de montageRail DIN
-
Type de raccordementborne à vis
-
Avec témoin lumineuxOui
-
Caractéristique du fusiblegG
-
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit8
-
StandardIEC/EN 61643-11
-
Type de filtre produitSPD
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit SPN440D
Parafoudre 4P débrochable 40KA type 2 avec voyant fin de vie
PDF -
Guide d'installation
Notice parafoudre SPN215D/R, SPN415D/R, SPN240D/R, SPN440D/R, SPN265R, SPN465R
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2019-02-08
PDF980,48 kB -
Brochures techniques & CCTP
Parafoudre - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-01-12
PDF316,98 kBParafoudre - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX120,54 kB -
Fiche technique
UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf
Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.
PDF248,28 kB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-11-09
PDF571,86 kB