The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • SPN415D

Parafoudre 4P débrochable 15KA type 2 avec voyant fin de vie SPN415D

EAN
3250615660268
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

SPB415R

Parafoudre 4P débrochable 15KA type 2 avec voyant fin de vie

SPN415D

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Para­foudre pour équi­pe­ment élec­tro­tech­nique / alimen­ta­tion élec­trique 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Para­foudre pour équi­pe­ment élec­tro­tech­nique / alimen­ta­tion élec­trique
  • SPN040N

    Cartouche neutre 40KA 255V pour parafoudre débrochable sans réserve

    0,00 € HT  / *
  • SPN015D

    Cartouche 15KA 275V pour parafoudre débrochable

    0,00 € HT  / *

Caractéristiques techniques

Capa­cité
  • Nombre de modules
    4
Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 400 V
  • Tension de fonc­tion­ne­ment continue Uc selon IEC 61643-1
    275 V
  • Niveau de protec­tion de la tension Up neutre-­terre selon IEC 61643-11
    1 kV
  • Niveau de protec­tion Up L-PE/N-PE selon IEC 61643-11
    1,6 kV
Courant élec­trique
  • Courant de décharge nominal (In) 8 - 20 µs L-N(­PEN)/N-PE IEC 61643
    5 kA
  • Protec­tion max. contre les surin­ten­si­tés, connexion paral­lèle (fusi­ble)
    125 A
  • Décharge maxi­male (Imax)) L-N(­PEN)/ N-PE
    15 kA
Dimen­sions
  • Hauteur
    98,7 mm
  • Largeur
    71 mm
  • Profon­deur
    58,2 mm
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -40 - 80 °C
Schéma de réseau
  • Type de réseau
    TN-S, TT
Equi­pe­ment
  • Avec contact de signa­li­sa­tion à distance
    Non
Normes
  • Classe d'exi­gence IEC 61643
    T2
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    3,60 - 3,60 Nm

Documents

  • Image produit

    Image SPN415D | Hager France

    Image produit SPN415D

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit SPN415D | Hager France

    Hager Fiche technique du produit SPN415D

    Parafoudre 4P débrochable 15KA type 2 avec voyant fin de vie

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice parafoudre SPN215D/R, SPN415D/R, SPN240D/R, SPN440D/R, SPN265R, SPN465R | Hager France

    Notice parafoudre SPN215D/R, SPN415D/R, SPN240D/R, SPN440D/R, SPN265R, SPN465R

    Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2019-02-08

    PDF
    980,48 kB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Parafoudre - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Parafoudre - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

    DOCX
    120,54 kB
    Image Parafoudre - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Parafoudre - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-01-12

    PDF
    316,98 kB
  • Fiche technique du produit

    Image UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf | Hager France

    UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf

    Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.

    PDF
    248,28 kB
  • Outils

    Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-11-09

    PDF
    571,86 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025