The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • SPN408D
    EAN
    3250615662798
    Conditionnement
    1 Pièce

    Parafoudre 4P débrochable 8KA type 2 avec indicateur SPN408D

    Prix
    Nous consulter

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    SPB408D

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Parafoudre 4P débrochable 8KA type 2 avec indicateur

    SPN408D

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    • Tension de fonc­tion­ne­ment continue Uc selon IEC 61643-1
      255 V
    • Niveau de protec­tion de la tension Up neutre-­terre selon IEC 61643-11
      1,50 kV
    • Niveau de protec­tion Up L-PE/N-PE selon IEC 61643-11
      1,50 kV
    • Niveau de protec­tion de la tension Up L-N/PEN selon IEC 61643-11
      1 000 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    Courant élec­trique
    • Courant de décharge nominal (In) 8 - 20 µs L-N(­PEN)/N-PE IEC 61643
      2 kA
    • Protec­tion max. contre les surin­ten­si­tés, connexion paral­lèle (fusi­ble)
      125 A
    • Décharge maxi­male (Imax)) L-N(­PEN)/ N-PE
      8 kA
    Dimen­sions
    • Hauteur
      90 mm
    • Largeur
      72 mm
    • Profon­deur
      64 mm
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 80 °C
    Schéma de réseau
    • Type de réseau
      TN-S, TT
    Equi­pe­ment
    • Avec contact de signa­li­sa­tion à distance
      Non
    Normes
    • Classe d'exi­gence IEC 61643
      T2
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      5 - 5 Nm

    Documents

    • Image produit

      Image SPN408D | Hager France

      Image produit SPN408D

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SPN408D | Hager France

      Hager Fiche technique du produit SPN408D

      Parafoudre 4P débrochable 8KA type 2 avec indicateur

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_SPN208D-SPN408D_(TT/TN)_6LE002558Aa | Hager France

      ID1_SPN208D-SPN408D_(TT/TN)_6LE002558Aa

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2016-11-23

      PDF
      564,12 kB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Guide technique - Protection | Hager France

      Guide technique - Protection

      Parafoudre

      PDF
      3,93 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Protection | Hager France

      Brochure - Protection

      Parafoudre

      PDF
      5,59 MB
      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026