Cartouche 65KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve SPN065R
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
SPB065RChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Tension
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension de service permanent Uc275 V
-
Niveau de protection Up1,50 kV
-
Tension nominale240 V AC ± 10 %
Equipement
-
Avec contact de signalisation à distanceOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-40 - 55 °C
-
Altitude max.2 000 m
-
Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-22
-
Température de stockage/transport-40 - 80 °C
-
Tropicalisation/humidité/Exécution5 - 95%
Normes
-
Type de dispositif de protection contre les surtensionsT2
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Dimensions
-
Hauteur18 mm
-
Largeur45 mm
-
Profondeur45 mm
Connectivité
-
Type de raccordementFiche
-
Type de montageSur l'élément de base
Courant électrique
-
Courant de décharge max. (Imax)65 kA
-
Courant nominal de décharge In20 kA
Installation, montage
-
Compatible pour une installation en intérieurOui
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Matière
-
MatériauThermoplastique
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
Schéma de réseau
-
Type de réseauTN-S, TT
Usage
-
Est accessibleOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit SPN065R
Cartouche 65KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve
PDF
Plus de documentation