Parafoudre 2P pour ligne ADSL SPK102
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits similaires :
Configurer le produit
Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Installation, montage
-
Montage surRail DIN
-
Couple de serrage0,40 - 0,40 Nm
Normes
-
Classe d'exigence IEC 61643C2, C1, D1
Capacité
-
Nombre de modules1
Tension
-
Tension assignée d'emploi Ue180 - 180 V
Courant électrique
-
Courant de décharge nominal In 8 - 20 µs C2 IEC 616435 kA
-
Courant d'impulsion de foudre Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE5 kA
Dimensions
-
Hauteur12 mm
-
Largeur72 mm
-
Profondeur94 mm
Conditions d'utilisation
-
Température de service-40 - 80 °C
Equipement
-
Avec contact de signalisation à distanceNon
Raccordement
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple0,08 - 4,0 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide0,08 - 2,5 mm²
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit SPK102
Parafoudre 2P pour ligne ADSL
PDF -
Guide d'installation
ID1_SPK102-402-404-502_6LE001649Aa_EN_DE_FR_NL_PL
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-05-02
PDF661,65 kB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-US 2026-07-14
PDF344,96 kB
Plus de documentation