Cartouche 40KA 275V pour parafoudre débrochable SP040D
EAN
3250615669674
Conditionnement
1 Pièce
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules1
Tension
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1275 V
-
Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-111,30 kV
Courant électrique
-
Courant de décharge nominal (In) 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164315 kA
-
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/N-PE40 kA
Dimensions
-
Hauteur23 mm
-
Largeur82 mm
-
Profondeur100 mm
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20 - 60 °C
Equipement
-
Avec contact de signalisation à distanceNon
Normes
-
Classe d'exigence IEC 61643T2
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz