Cartouche 40KA 440V pour parafoudre débrochable SP040C
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules1
Tension
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1440 V
-
Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-112 kV
Courant électrique
-
Courant de décharge nominal (In) 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164315 kA
-
Décharge maximale (Imax)) L-N(PEN)/ N-PE40 kA
Dimensions
-
Hauteur52 mm
-
Largeur17,5 mm
-
Profondeur56 mm
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20 - 60 °C
Schéma de réseau
-
Type de réseauTN, TT
Equipement
-
Avec contact de signalisation à distanceNon
Normes
-
Classe d'exigence IEC 61643T2
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit SP040C
Cartouche 40KA 440V pour parafoudre débrochable
PDF
Plus de documentation