The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles
  • Moulures et plinthes
  • Plinthes SL
  • SL20115AF9016
  • Chemi­ne­ment de câbles

Pièce de recouvrement de support d'appareillage pour plintheSL20115 Pure SL20115AF9016

EAN
4012740016605
Conditionnement
1 Pièce
Prix
10,58 €
HT/ Pièce *
10,58 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Pièce de recouvrement de support d'appareillage pour plintheSL20115 Pure

SL20115AF9016

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • SL201159119016

    Support universel SL20115 blanc

    37,15 € HT  / Pièce*
  • SL201159709016

    Support app. 45x45 SL20115 blanc

    35,55 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    115 mm
  • Largeur
    20 mm
  • Longueur
    66 mm
Confi­gu­ra­tion
  • Chevau­che­ment
    Oui
Matière
  • Maté­riau
    Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
  • Couleur
    Pure
  • Code RAL
    9016

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-03-05
PDF
383,81 kB
Hager déclaration REACH SL20115AF9016
PDF
Hager Rapport RoHS SL20115AF9016
PDF

Documents

  • Image produit

    Image SL20115AF9016 | Hager France

    Image produit SL20115AF9016

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit SL20115AF9016 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit SL20115AF9016

    Pièce recouv. supp. app. SL20115 blanc

    PDF
  • Brochure

    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Distribuer, équiper, rénover

    PDF
    13,95 MB
  • Licence de produit

    Image Product_Licence_NF004_1073_SL | Hager France

    Product_Licence_NF004_1073_SL

    Licence de produit International 2021-02-12

    PDF
    1,48 MB
    Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager France

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Licence de produit International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Image Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019 | Hager France

    Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SL200808D1 - Té, Dérivation, SL20080 alu
    SL200808D1
    Té dérivation pour moulure tehalit.SL 20x80mm alu
    Prix
    107,81 €
    HT/ Pièce *
    107,81 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    SL2008089011 - Té, Dérivation, SL20080 graphite noir
    SL2008089011
    Té dérivation pour moulure tehalit.SL 20x80mm noir graphite
    Prix
    60,98 €
    HT/ Pièce *
    60,98 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    SL2008081D1 - Adapteur, SL20080EK 40040, alu
    SL2008081D1
    Adapteur pour moulure SL 20x80mm et EK 40x40mm alu
    Prix
    60,04 €
    HT/ Pièce *
    60,04 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    SL20080819011 - Adapteur, SL20080/EK 40040, noir
    SL20080819011
    Adapteur pour moulure SL 20x80mm et EK 40x40mm noir graphite
    Prix
    33,58 €
    HT/ Pièce *
    33,58 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    SL200806D6 - Embout pour plinthe SL 20x80mm Sucupira
    SL200806D6
    Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm wengé
    Prix
    24,46 €
    HT/ Pièce *
    24,46 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025