The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Moulures et plinthes
    • Plinthes SL
    • SL201152F9016
    EAN
    4012740018432
    Conditionnement
    24 Mètres
    • Plinthes SL

    Couvercle pour plinthe SL20115 Pure SL201152F9016

    Prix
    20,34 €
    HT/ Mètre *
    20,34 €
    HT/ Mètre *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Couvercle pour plinthe SL20115 Pure

    SL201152F9016

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    SL201151
    SL201151
    Recy30% Socle plinthe SL20115 noir
    17,20 € HT/ Mètre
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires optionnels

    • Raccord de boîte d'ac­ces­soires pour conduit de plinthe 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle inté­rieur pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle exté­rieur pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
    • Embout pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de tran­si­tion/­pièce de jonc­tion pour plinthe 2 produit(s) disponible(s)
    • Pièce de jonc­tion pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Raccord de boîte d'ac­ces­soires pour conduit de plinthe
    • Angle inté­rieur pour plinthe
    • Angle exté­rieur pour plinthe
    • Embout pour plinthe
    • Pièce de tran­si­tion/­pièce de jonc­tion pour plinthe
    • Pièce de jonc­tion pour plinthe
    • SL20115A9016

      Support pièce de recouvr. SL20115 blanc

      12,28 € HT  / Pièce*
    • SL2011549016

      Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x115mm blanc

      19,02 € HT  / Pièce*
    • SL2011539016

      Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x115mm blanc

      19,02 € HT  / Pièce*
    • SL2011569016

      Embout pour moulure tehalit.SL 20x115mm blanc

      17,20 € HT  / Pièce*
    • SL2011589016

      Té dérivation pour moulure tehalit.SL 20x115mm blanc

      75,64 € HT  / Pièce*
    • SL20115819016

      Adaptor pour goulotte SL 20x115mm et EK 40x40mm blanc

      37,00 € HT  / Pièce*
    • SL2011579016

      Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x115mm blanc

      11,46 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      115 mm
    • Largeur
      20 mm
    • Longueur
      2 000 mm
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Couleur
      Pure
    • Code RAL
      9016
    Couver­cle, porte
    • Couvercle avec joint
      Sans joint
    Equi­pe­ment
    • Avec bordure de tapis
      Non
    • Avec film de protec­tion
      Oui

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    Déclaration REACH SL201152F9016
    PDF
    Rapport RoHS SL201152F9016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SL201152F9016 | Hager France

      Image produit SL201152F9016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SL201152F9016 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit SL201152F9016

      Couvercle plinthe SL20115 blanc

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Outil

      Image Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER | Hager France

      Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER

      Pour simplifier la mise en œuvre des produits hager dans une maquette numérique REVIT.

      MSI
      50,17 MB
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager France

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Image Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019 | Hager France

      Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SL2005579011 - Jonction pour plinthe SL20055 graphite noir
      SL2005579011
      Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm noir graphite
      Prix
      9,22 €
      HT/ Pièce *
      9,22 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      SL200557D2 - Jonction pour plinthe SL20055 hêtre
      SL200557D2
      Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm hêtre
      Prix
      16,40 €
      HT/ Pièce *
      16,40 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      SL200557D1 - Jonction pour plinthe SL20055 alu
      SL200557D1
      Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm alu
      Prix
      16,45 €
      HT/ Pièce *
      16,45 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      SL200557D3 - Jonction pour plinthe SL20055 érable
      SL200557D3
      Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm érable
      Prix
      16,40 €
      HT/ Pièce *
      16,40 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      SL20080AD6 - Support pièce de recouvrement pour plinthe SL20080 sucupira
      SL20080AD6
      Support p. de recouvr. SL20080 wengé
      Prix
      18,30 €
      HT/ Pièce *
      18,30 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026