Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Dimensions | |
---|---|
Hauteur de goulotte | 115 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur de goulotte | 20 mm |
Porte, couvercle | |
Montage du couvercle | Extérieur |
Largeur du couvercle | 20 mm |
Matières | |
Couleur | noir graphite |
Couleur RAL | RAL 9011 - Noir graphite |
Matière | PVC |
Groupe de matériau | plastique |
Utilisation | |
Type produit cheminement de cable | Couvercle |
Standards | |
Homologations | CE |
Directive européenne RoHs | conformité volontaire |
Conditions d'utilisation | |
Température de fonctionnement | -5 / 65 °C |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ